Energieführungen für den Karosseriebau

Energie in alle Richtungen sicher geführt

Die Prozessabläufe im Karosseriebau sind fließend. Steht ein Maschinenteil still, fällt die ganze Produktionsstraße aus. Um die elektrischen und pneumatischen Leitungen und Zufuhrschläuche der Roboter in der rotierenden Bewegung und vor Schweißfunken zu schützen, hat igus die Energiekette triflex entwickelt. Sie macht die Mehrachsbewegungen spielend mit, ist leicht zu montieren oder Instand zu setzen und einfach anzupassen.

Erfolgsgeschichten

E-Chain Triflex Jaguar Automotive

Zwei Drittel weniger Ausfälle mit triflex R Energiekette

Bei Jaguar Cars Limited musste eine neue Leitungsführung für die automati­sierten Industrieroboter für eine Autofabrik gefunden werden. Die vorherige Lösung mit Schläuchen verursachte hohe Ausfallzeiten, da die Schläuche nach einiger Zeit in den Arbeitsbereich des Roboters fielen. Das neu installierte triflex RS-Universal­modul hingegen zieht die Leitungen bei jeder Bewegung wieder zurück.

Wendres gmbh twisterchain

... und mehr Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie weitere Anwendungen von unseren Kunden, in denen unsere motion plastics zum Einsatz kommen und ihre Vorteile ausspielen.


Passende Produkte

triflex R readychain

Konfektionierte Schlauchpakete

Bestenend aus einer triflex R e-kette, komplett befüllt mit chainflex Leitungen und Schläuchen zur Versorgung mit Energie, Daten und Medien

Mehr Infos zum Schlauchpaket
triflex R

3D-Kette triflex R

  • Speziell für Mehrachsroboter entwickelt
  • Definierter Biegeradius
  • Hohe Zugkraftaufnahme und hohe Flexibilität
  • Leicht zu öffnen und zu befüllen

Mehr Infos zur triflex R
triflex RSE

Rückzugsystem triflex RSE

  • Linearer Rückzug
  • Leicht und platzsparend
  • Weniger Umlenkpunkte, höhere Prozesssicherheit auch für LLK und Zuführschläuche

Mehr über triflex RSE erfahren
readycable AIDA

Fertige Leitungspakete AIDA

  • Anschlussfertige AIDA Verlängerungsleitungen für die Automation
  • 50 % reduzierte Montageaufwand durch Push-Pull-Technik

Jetzt mehr erfahren
smart plastics EC.B

Zustandsüberwachung für e-ketten

  • Spezielle Sensorik erkennt Kettenbruch im Anfangsstadium
  • Verhindert Überbelastung und nachfolgende Systemausfälle

Mehr zur Zustandsüberwachung EC.B
readychain

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten und Steckern auf Null senken
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
  • Maschinenstillstandszeiten minimieren

Mehr über readychain erfahren