Mit größerer Vielfalt in der automatisierten Produktionstechnik steigen die Anforderungen an Energieführungssysteme. Immer öfter müssen an Fertigungsrobotern nicht nur elektrische und pneumatische Leitungen geführt werden, sondern auch Zuführschläuche für Bolzen, Nieten und Schrauben. Da sich diese nicht mit engen Biegeradien vertragen, setzt das neue triflex® RSE auf einen sehr einfachen und linearen Rückzug ohne Bogen und Umlenkungen.
Das Rückzugsystem triflex® RSE dient dazu, die e-kette® möglichst kompakt am Roboterarm zu halten um zu verhindern, dass die herabhängende e-kette® die Bewegung des Roboters beeinflusst oder blockiert. Das triflex® RSE ist ein besonders leichtes und kostengünstiges Rückzugsystem
drylin® Linearführung mit Schlitten
2Elastisches Band oder Zugfeder zum Zurückziehen
3Befestigungsplatten zur variablen Anbindung an eine Vielzahl von Robotertypen
4Anschlußelement ohne Zugentlastung der entsprechenden e-ketten®-Größe
5Gleitdurchführung der entsprechenden e-ketten®-Größe
Artikel Nr. | dazu passende e-ketten Serie | triflex® R Variante |
||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 529,41 EUR | |
TR.RSE.50 | TRC.50.080.0 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 593,04 EUR | |
TR.RSEC.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 666,67 EUR | |
TR.RSEC.65 | TRCF.65.100.0 | TRCF | 717,29 EUR | |
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1.193,24 EUR | |
TR.RSE.65 | TRCF.65.100.0 | TRCF | 1.239,74 EUR | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 1.197,93 EUR | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 1.217,57 EUR | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 1.217,57 EUR | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1.320,08 EUR |
Artikel Nr. | Bi1 in mm |
Bi2 in mm |
BA in mm |
R in mm |
d1 in mm |
d2 in mm |
Teilung in mm |
pro Kettenglied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,55 EUR | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 3,89 EUR | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 4,89 EUR | |
TRC.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 5,97 EUR | |
TRC.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44,1 | 9,71 EUR | |
TRCF.65.100.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 100 | 20 | 0 | 23,1 | 4,40 EUR | |
TRCF.65.200.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 200 | 20 | 0 | 23,1 | 4,96 EUR | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94,5 | 135 | 28 | 0 | 30,6 | 6,36 EUR | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94,5 | 240 | 28 | 0 | 30,6 | 6,36 EUR | |
TRCF.100.145.0 | 34,3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34,5 | 7,80 EUR |
Artikel Nr. | Bi1 in mm |
Bi2 in mm |
BA in mm |
R in mm |
d1 in mm |
d2 in mm |
Teilung in mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,75 EUR | |
TRE.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,75 EUR | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,19 EUR | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,19 EUR | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,29 EUR | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,29 EUR | |
TRE.100.145.0.B | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 6,45 EUR | |
TRE.100.145.0.C | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 7,59 EUR | |
TRE.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 6,45 EUR | |
TRE.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44,1 | 10,48 EUR |
ø Index | R [mm] | Maß 2 [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Berechnung der Gesamtkettenlänge: Maß 1 + 2 + 3
Maß 1 und 3 bestimmen Sie selbst entsprechend Ihrer Anwendung bzw. des Robotertyps.
Bestellnr. | Breitenindex | Außendurchmesser | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40 | 55 | 27 | 18,32 EUR | ||
TR.50.30 | 69 | 34 | 18,77 EUR | |||
TR.60.30 | 60 | 80 | 40 | 19,13 EUR | ||
TR.65.30 | 88 | 44 | 23,96 EUR | |||
TR.70.30 | 70 | 102 | 50 | 29,76 EUR | ||
TR.85.30 | 85 | 118 | 59 | 31,14 EUR | ||
TR.100.30 | 100 | 133 | 67 | 31,54 EUR |
Bestellnr. | Breitenindex | Außendurchmesser | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40 | 55 | 27 | 15,26 EUR | ||
TR.50.10 | 50 | 69 | 34 | 48,81 EUR | ||
TR.60.10 | 60 | 80 | 40 | 15,95 EUR | ||
TR.65.10 | 65 | 88 | 44 | 54,16 EUR | ||
TR.70.10 | 70 | 102 | 50 | 24,79 EUR | ||
TR.85.10 | 85 | 118 | 59 | 26,14 EUR | ||
TR.85.240.10 | 85 | 120 | 63 | 106,99 EUR | ||
TR.100.10 | 100 | 133 | 67 | 26,30 EUR | ||
TR.125.10 | 125 | 170 | 82 | 295,74 EUR |