Beispiele für erfolgreiche Anwendungen in der Automobilproduktion

Presswerk

Energie sicher geführt in High Speed-Blechzuführung

Mit der Nutzung der Linearmotor-Technologie hat die Firma Strothmann gmBH neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Geschwindigkeit gesetzt. Die Energiezuführung mit der E6 ist perfekt auf die hohen Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte hin abgestimmt 

Mehr zur Anwendung erfahren
presswerk Strothmann
presswerk strothmann

Präzise und wartungsfreie Lager in Walzmaschine für Kotflügel

In einer Walzmaschine für Aluminiumprofile zur Herstellung von LKW-Kotflügeln wurden für das Hebesystem der Druckwalze bisher Stahllager verwendet worden. Da diese stets geschmiert werden mussten und sie unpräise arbeiteten, wurden sie gegen komplett schmier- wartungsfreie drylin W Linearschienen und iglidur Z-Gleitlager ersetzt.

Mehr zur Anwendung erfahren
Walze Ingenieria Herma
Ingenieria Herma Walzmaschine Automotive

Karosseriebau

Zwei Drittel weniger Ausfälle mit triflex R Energiekette

Bei Jaguar Cars Limited musste eine neue Leitungsführung für die automati­sierten Industrieroboter für eine Autofabrik gefunden werden. Die vorherige Lösung mit Schläuchen verursachte hohe Ausfallzeiten, da die Schläuche in den Arbeitsbereich des Roboters fielen. Das neu installierte triflex RS-Universal­modul hingegen zieht die Leitungen bei jeder Bewegung wieder zurück.

Mehr zur Anwendung erfahren
Triflex_Anwendung_Jaguar_Cars
Triflex_Anwendung_Jaguar_Cars

Sichere Leitungsführung auf Drehachse dank twisterchain

Im Nachrüstverfahren wurden alle Achsen eines 6-Achs-Roboters mit mehrdimensional beweglichen Energieketten ausgerüstet. Neben den 3D-Ketten der triflex R-Familie am Roboterarm kommen auf der Drehachse zur Führung Leitungen und Schläuchen twisterchain Energieketten zum Einsatz. Seitdem gibt es keine Stillstandszeiten mehr.

Mehr zur Anwendung erfahren
Wandres_gmbh_6_achs_roboter_twisterchain
Wandres_gmbh_6_achs_roboter_twisterchain

Ausfallfrei und hohe Kostenersparnis dank triflex R 3D-Kette

Raue Einsatzbedingungen und hohe Beschleunigungs­kräfte führten im Maschinenpark von MA Automotive zu teuren Stillstandzeiten der Handling-Roboter.  Die hohen Wartungskosten spart sich der Kunde nach Umrüstung auf flache triflex RS Energiekettensysteme.

Mehr zur Anwendung erfahren
MA Automotive
MA Automotive

Hohe Flexibilität und Leitungsschutz an 11 Montagerobotern

Die Energiezuführungen triflex R sind ideal für Roboteranwendungen in der Automobilindustrie geeignet, da sie eine hohe Flexibilität und gleichzeitig einen hohen Leitungsschutz bieten. Eine Verdrehung bis ca. +/- 380° pro Meter in der Längsachse ist möglich und durch einen eindeutigen Anschlag begrenzt.

 

Mehr zur Anwendung erfahren
LSW Maschinenfabrik GmbH Automotive Karosseriebau
LSW Maschinenfabrik GmbH Automotive Karosseriebau

Lackiererei

Zuverlässig im Lacknebel – mehrdimensional bewegliche Energiekette

Die mehrdimensionale Energiezuführung triflex R sorgt seit ihrem Einbau vor über zwei Jahren für ein fehlerfreies Lackieren und damit für eine Verfügbarkeit des Lackieroboters rund um die Uhr. Durch die einfache Anbindung werden die Umrüstzeiten erheblich reduziert.

Mehr zur Anwendung erfahren
chainflex energiekette am Lackierroboter Automotive
chainflex energiekette am Lackierroboter Automotive

Wartungsfreie Lager für Stellantriebe in Lackierstraßen

Bei der ARIS Stellantriebe GmbH kommen jetzt verschiedene iglidur Gleitlager sowie eine dryspin Steilgewindespindel in den Stellantrieb zur Anwendung. Der Werkstoff iglidur kann an verschiedenen Stellen im Antrieb die Funktion optimieren und die Kosten senken.

Mehr zur Anwendung erfahren
Aris Stellantriebe gmbh Linearstellantrieb Linearis
Aris Stellantriebe gmbh Linearstellantrieb Linearis

Antriebsstrang

Keine ungeplanten Ausfälle durch intelligente Energiekettenüberwachung

In der Automobilindustrie setzt man auf leichte und geräuscharme Kunststoff-Energieketten von igus. Zusätzlich können diese mit Produkten underer smartplastics Familie isense ausgestatten werden. Damit lässt sich digital der Zustand der Energiekettensysteme überwachen.

Mehr zur Anwendung erfahren
Automotive Powertrains E-Chains
Automotive Powertrains E-Chains

Schmierfreie Linearlager in Waschmaschine für Motorkomponenten

In dieser Industriewaschmaschine zur Entfernung von Schmutz von Motorkomponenten vor dessen Einbau versagten herkömmliche Linearkugellager. Aufgrund der hoch korrosiven Umgebung und dem Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln kommen nun unsere iglidur Polymer-Lager zum Einsatz. Sie ermöglichen die geforderte Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit in der Anlage.

Mehr zur Anwendung erfahren
Industrielle Waschmaschine Automotive
Industrielle Waschmaschine Automotive

E-Antriebsstrang

Zuverlässige Energieführung bei maximaler Prozessgeschwindigkeit

Die Firma Flexweld Robotic welding suchte nach einem Komplettsystem für die Sichere Führung aller Energiekabel, Kühlrohre und Luftschläuche in einer Energieführung. Die Lösung hierfür waren die Energieketten der triflex R Familie.

Mehr zur Anwendung erfahren
Flexweld Robotic Welding
Flexweld Robotic Welding

Endmontage

Automatisiere Aufbringung vom Klebenähten

Low Cost Robotics eignet sich hervorragend auch für die Automobilproduktion. Volkswagen setzt einen Robolink Roboterarm von igus ein. Der Roboterarm übernimmt das Kleben von Akustikmaßnahmen im Bereich der Heckbatteriekonsole. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse ab 6,999€ automatisieren können.

RBTX Volkswagen
RBTX Volkswagen

10 Jahre erfolgreich in Handlingsystemen

Seit über 10 Jahren setzt die Firma Husch Handhabungstechnik gmbH auf unsere Kunststoff-Energieketten aber auch lineare und rotative Lagerprodukte für ihre Handlingsysteme. Sie ermöglichen hohe Standzeiten, Robustheit und Wartungsfreiheit.

Mehr zur Anwendung erfahren
HUSCH Handhabungstechnik
HUSCH Handhabungstechnik

Rollenenergieketten für hoch dynamisches Beladeportal

Die Profirollen-Energiekette P4.32 laufen leise, ruhig und halten auch dauerhaften hohen Geschwindigkeiten stand. Dies macht sie perfekt für den Einsatz in den Beladeportalen der Firma GROB-Werke GmbH 
 

 

Mehr zur Anwendung erfahren
GROB-Werke GmbH & Co
GROB-Werke GmbH & Co

Flexible und belastbare Drehkranzlager in Montageträger

In seiner Montagelinie setzt ein Autobauer für insgesamt 60 Montageträger auf unsere iglidur Rundtischgleitlager, da diese sehr leicht sind und dabei trotzdem bei hoher und ständiger Belastung dauerhaft wartungs- und schmierfrei funktionieren.

 

Mehr zur Anwendung erfahren
Möve Metall Montageträger
Möve Metall Montageträger