Schmierfreie und robuste Komponenten für Flughafen und Rollfeld

Etwa 50 Millionen Flugzeuge starten jeden Tag auf der gesamten Welt. Damit ein solcher Flugbetrieb reibungslos ablaufen kann, ist eine komplexe Infra­struktur notwendig. Flughäfen sind hier ein zentraler Bestandteil. igus Produkte überzeugen weltweit durch wartungsfreien Trockenlauf, Zuverlässigkeit und leisen Lauf überall dort, wo sich am Flughafen etwas bewegt: an automatischen Grenzübergängen, Bodyscannern, am Gepäcktransport oder in Flugsimulatoren.
Um die Bodenzeiten der Flugzeuge möglichst gering zu halten, ist ein bei allen Witterungsbedingungen zuverlässig funktionierendes Ground Support Equipment unabdingbar. Hier haben sich unsere Energieketten und Leitungen durch korrosions­beständige, wartungsfreie Materialien und lange Laufzeiten seit Jahren bewährt. Zum Einsatz kommen sie u.a. in Fluggastbrücken, Enteisungsfahrzeugen und ‑anlagen, in Cargo-Liftern und Förderbandwagen.

Vorteile von igus Produkten im Flughafen:

  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Schmier- und wartungsfrei

Auf dem Rollfeld:

  • Wetter- und korrosionsbeständig
  • Leicht zu montieren und kostengünstig
  • 36 Monate Garantie


Einsatzbereiche

Gepäckförderanlage

Gepäckmanagement

Flugsimulator außen

Flugsimulator


Erfolgreich im Einsatz

Enteisung Flugzeug

e-ketten im Einsatz bei -40 Grad

Um Zeitaufwand, Verspätungen und damit Kosten beim Enteisen und Waschen von Flugzeugen zu reduzieren, entwickelte die MSG Production AS ein vollautomatisches All-in-One-Konzept. Das norwegische Unternehmen setzt ganz auf die Vorteile der motion plastics von igus: Energieketten der Serie E2 und E4 sorgen für eine sichere Leitungsführung, igubal Stehlager für die Lagerung der Reinigungsdüsen.

Übersicht Anwendungsfälle Aerospace

...und viele weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in dieser Auswahl von über 40 Anwendungsbeispielen, wie unsere Energieketten und Lagerprodukte in der Luft- und Raumfahrt bei unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen. Hier galt es Herausforderungen wie hohe Belastungen, starke Temperaturunterschiede, enge Platzverhältnisse oder geringe Gewichtsvorgaben zu meistern.

Ausgewählte motion plastics für GSE und Flughafen

e-kette E4Q

Energieketten-System E4Q/R4Q

  • Öffnen und Schließen ohne Werkzeug möglich
  • Optionale Geräuschdämpfung für leiseren Lauf
  • Materialeinsparung führt zu geringerem Gewicht

Diverse chainflex Leitungen

Leitungen für die Bewegung

  • Geeigent für enge Biegeradien sowie kalte und abrasive Umgebungen
  • 36 Monate chainflex Garantie

drylin W Schiene mit Schlitten

Linear-Profilführungen

  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Verschleißfest, leise und schmutzresistent
  • Modulares Baukastenprinzip

Gleitlager iglidur J mit und ohne Bund

Gleitlager für mittlere Belastungen

  • Niedrigster Verschleiß mit einer Vielzahl unterschiedlicher Wellen
  • Schwingungsdämpfend

Diverse igubal Stehlager

Stehlager

  • Für rotierende, ozillierende & lineare Bewegungen
  • Hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen


Anwendungsbeispiele unserer Kunden