Lösung
Für die sichere Führung von Schläuchen und Leitungen entschieden sich die Entwickler für Energieketten von igus. Insgesamt verfahren 25 Energieketten in der Anlage. Neben 19
e-ketten der Serie E4.1 verbaute der MSG Production AS sechs
Energieführungen der 2400 Serie. Der Werkstoff igumid G sorgt dafür, dass die Ketten unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien sind. Auch Temperaturen bis -40 Grad Celsius stellen kein Problem dar. Beide Energieketten-Serien sind schmutzunempfindlich und benötigen keine Schmierung, wodurch sie für den Einsatz in einer Enteisungs- oder Reinigungsanlage ideal geeignet sind.
Auch bei der Leitungsführung vertraute man bei der Düsenlagerung auf igus Produkte. igubal Stehlager sichern zuverlässig die Beweglichkeit der einzelnen Düsen. Durch ihre Positionen in Boden und Barren sind sie ebenfalls dauerhaft Chemikalien und Feuchtigkeit ausgesetzt. Wie alle Produkte des motion plastics Spezialisten igus sind die Lager schmiermittel- und korrosionsfrei, verschleißfest und reibungsarm. Ein weiterer Vorteil: Die Lebensdauer der Lager wie auch der e-ketten lässt sich durch Online Tools schnell und einfach berechnen. Die Vorhersagen stützen sich dabei auf die jährlich über 12.000 tribologische Versuche und 10 Milliarden Testzyklen im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen Testlabor. Der Kunde erhält so eine verlässliche Aussage über die Lebensdauer seiner eingesetzten Lager sowie e-ketten und Leitungen. Dies trägt dazu bei, ungeplante Anlagenstillstände zu vermeiden.