Innovative Energiekettensysteme

Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert igus hochqualitative Kabelführungssysteme für verschiedene Anwendungen - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. igus Energieketten sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz. Durch den technischen Fortschritt an neuen Anlagen und Maschinen auf dem Markt, sind wir stetig dabei unser e-ketten Sortiment durch Produktinnovationen zu erweitern. Unter dem Motto Tech up. Cost down. ermöglichen wir Ihnen gleichzeitig Kosten zu sparen und die Qualität von Maschinen und Anlagen weiter zu steigern.
Jetzt Projekt anfragen
Innovative Energiekettensysteme

Neuheiten

Stetig das e-ketten Sortiment durch Produktinnovationen erweitern.
smart plastics

Vorausschauende Wartung

Ausfallzeiten verhindern, Produktlaufzeiten verlängern und Instandhaltungskosten sparen.
chainge Programm Energieketten

Nachhaltigkeit

Alte Energieketten von igus oder anderen Herstellern verwerten statt wegwerfen.

 

Lösungen für lange Verfahrwege

drive-chain

[Designstudie] Extreme Dynamik und längste Wege mit verschleißfreiem Antrieb

Das weltweit erste Energiekettensystem mit eigenem Antrieb, ab sofort nahezu verschleißfrei mit Linearmotor. Für Lange Wege von 1.000 m und mehr bei extremer Dynamik und hohen Laufzeiten. Für ASC (Automated Stacking Cranes) Krane der nächsten Generation. 

► Jetzt drive-chain entdecken
E2 Rollenkette

E2/000 Rollenkette

Ideal für lange Verfahrwege bis 150 m. Bis zu 75 % weniger Antriebsleistung und d´hohe Lebensdauer. Geschwindigkeit bis 4 m/s möglich.
plane-chain

[Designstudie] plane-chain

Ideal für Portale, Achse Roboter. Sichere und effiziente Energieführungsystem für die Automatisierung auf langen Wegen.
e-rover

[Designstudie] e-rover

Ideal für Portalkrane am Hafen. Spart Betriebskosten von RTG´s. Sichere und schnelle Datenübertragung z.B mit Lichtwellenleiter
 

Lösungen für hohe Lasten über 100 kg

Weltweit größte e-kette E4.350

Weltweit größte e-kette E4.350

Zum sicheren Führen der schweren beweglichen Schläuche kommt die welteweit größte e-kette E4.350 in der Schlickentwässerung zum Einsatz. Sie garantiert trotz der enormen Befüllungsgewichte die geforderte hohe Standzeit der Gesamtanlage. Lange Mindestlaufzeit von 15 Jahren ohne großen Wartungsaufwand, Dauerbetrieb 365 Tage im Jahr

► Jetzt weiterlesen

 

Lösungen für kleine Bauräume

draw-e-chain

draw-e-chain für Server Racks, Schubladenauszüge

Spezielles flaches, einfaches und günstiges Design zur Leitungsführung auf engstem Bauraum in Server-Auszügen bzw. für Auszüge/Schubladen jeglicher Art. Günstige Leitungsführung mit einfacher Befüllbarkeit und definiertem Biegeradius.

​► Jetzt draw-e-chain entdecken​
Hydraulikschlauch Führung

Hydraulikschlauch-Führung

Ideal für Stützfüße von Betonpumpen/Mobilkranen. Platzsparend, leicht montier- und anpassbar, extrem stabil.
CRM Module

[Designstudie] CRM Module

Ideal für Drehanwendungen bis 360° mit beengten Platzverhältnissen. Führung von unterschiedlichen Leitungstypen in einem System.
e-cord micro

[Designstudie] e-cord micro

Ideal für Pipettiermaschinen in der Medizintechnik. Sichere Führung von kleinsten Schläuche  < Ø 1 mm. Reibungsloser Ablauf ohne Maschinenstillstand.
 

Lösungen für spezielle Einsatzgebiete

e-chain reel

Die verfahrbare Steckdose für 8/10 kV-Mittelspannungsleitungen

Die igus e-chain reel ist ein motorisiertes, auftrommelbares e-kettensystem, das durch eine Spezialkette bestückt mit Rolleneinsätzen es ermöglicht, die Steckdose in einem Bereich von bis zu 100 m flexibel zu positionieren. So können mehr Schiffe als mit fest installierten Systemen versorgt werden. 

► Jetzt e-chain reel entdecken
e-drum

[Designstudie] e-drum

Ideal für Containerkrane. Schleifringfreies, kompaktes und langlebiges Trommelsystem für die Führung von Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten.
iMSPO

Mobile Shore Power Outlet (iMSPO)

Ideal für Hafenterminals. Bewährte Technologie, höhere Lebensdauer, kosteneffizient, modularer Aufbau.
e-dispenser

e-dispenser

Ideal für die Landstromversorgung. Für Mittel- und Niederspannung. Spart Kosten und schont die Umwelt.
Detektierbare Energieketten

Detektierbare e-kette

Ideal für Lebensmittel- und Tabakindustrie. Das Material steht auf Anfrage für Energieketten der Serien E2/000 und E4.1 zur Verfügung.
pulle-chain

[Designstudie] pulle-chain

Ideal für lineare Roboter, Portale und Krane. Längere Verfahrwege unabhängig von einer Kettengröße realisieren.
pulle-chain

Offshore-Kette OSC

Ideal für Offshore, Öl- und Gasindustrie und die Landstromversorgung. Doppelt gesichert, langlebig dennoch flexibel.
Linie

Warum Energieketten von igus?

Warum Energieketten von igus? Qualität: Geprüft und Getestet
Dank intensiver Forschung und reichlicher Tests unter realen Bedingungen im branchengrößten Testlabor, garantiert igus eine lange Lebensdauer für Ihr Kabelführungssystem. Unser stetig wachsendes Know-how fließt in Zusammenarbeit mit unseren Kunden in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein.
Lebensdauerrechner für Energieketten Lebensdauer einer Energiekette einfach ermitteln
Berechnen Sie die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer in Doppelhüben und Kilometern. Anhand der Lebensdauer wird ein individuelles Garantiezertifikat auf Ihre gewählte Energiekette generiert.
Energieketten Beispiele Über 400.000 Kunden weltweit setzen auf igus Energieketten
Energieketten/Schleppketten von igus sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz.
Konstruktion von Energieketten

Energieketten einfach konstruieren

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen über die Konstruktion von Energieketten - Grundlagen und Berechnung, Befüllungsregeln und mehr.
Whitepaper Energieketten

Energieketten Whitepaper

Erfahren Sie in unseren Whitepapern, wie Sie das Energieführen für Ihre Anwendung verbessern und oft dabei Kosten senken können.
Tipps für eine langlebige Energieführung

Tipps für Energieführungen

Wertvolle praxisorientierte Tipps, mit denen Sie Energieketten selbst projektieren, optimieren und für eine maximale Lebensdauer auslegen können.