Insbesondere in der Automobilindustrie, sei es als Linear-, Portal- oder Industrieroboter, der auf der 7. Achse verfährt, ist stets eine zuverlässige, schnelle und sichere Energie- und Datenversorgung gefragt. Für höchste Ausfallsicherheit in Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und Zykluszahlen hat igus jetzt mit der plane-chain ein neuartiges Energiekettensystem für die Automatisierung entwickelt. In dem neuen Konzept wird eine Energiekette flach auf der Seite liegend in der Spezial-Rinne geführt. Der Vorteil hierbei: der Konstrukteur spart durch die geringe Bauhöhe Platz.
- Geringe Bauhöhe, sehr platzsparend
- Hohe Sicherheit, da Energiekette flach auf der Seite liegt
- Geräuschdämmung
Typische Anwendungsbereiche: Portale, Linear Roboter/7. Achse Roboter, Krane