igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) mit Energieketten für lange Verfahrwege

Wie plant man den Landstromanschluss mit den Informationen von heute für die Schiffe von morgen? Wechselnde Schifffahrtsallianzen, zunehmende Schiffsgrößen und bauliche Restriktionen machen es unmöglich eine dauerhafte Lösung mit stationären Landstromanschlüssen zu entwickeln.  

System:

  • Die selbstfahrende Steckdose iMSPO kann überall am Liegeplatz positioniert werden
  • Installation des iMSPO am Kai oberhalb des Fender-Systems
  • igus Rollen e-ketten Technologie ermöglicht lange Verfahrwege mit schweren Leitungspaketen und somit die Abdeckung eines kompletten Liegeplatzes
  • Alle Vorgänge werden über ein Bedienelement gesteuert

  • Entwickelt gemäß IEC 80005-1, Anhang D – 6,6kV, 7,5MVA
  • Konstruktion gemäß EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Korrosionsschutzklasse entspricht C5-M
  • Für elektrische Komponenten gilt die Schutzklasse IP67

Jetzt Experten kontaktieren und live zeigen lassen

Und so funktioniert's: Animation des iMSPO am Hafen

Vor Ort bei igus: das System beim Funktionstest

Warum iMSPO?

Kostenersparnis

Weniger bauliche Maßnahmen und Installationskosten dank einer einzelnen verfahrbaren statt vieler festinstallierter Steckdosen

Reduktion der Investitionen in Equipment, wie Festverkabelung, Steckdosen und Mittelspannungsequipment

Senkung der Wartungskosten

Einmalige Investition: mit einer mobilen Lösung gerüstet für die Zukunft

Bewährte Technik, längere Lebensdauer, kosteneffizient

Operative Vorteile

Anschluss aller Schiffe unabhängig von Größe und Anlegeposition

Während der Positionierung und der Stromversorgung ist der Kai frei von jeglichem Equipment und damit Gefahrenquellen

Die vom Schiff kommenden Stecker werden direkt und einfach angeschlossen

Sicherheit durch integriertes Verrieglungssystem

Bewährte Technik, längere Lebensdauer, kosteneffizient

Reduziert Aufwand des Anschlusses bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitssicherheit


Verwendete Produkte

Rollen e-kette®

Lange Verfahrwege und extreme Verfahrgeschwindigkeit

e-kette® Serie 5050HD

Hohe Stabilität und Verfahrwege über 200 m