Art.-Nr. | Innenhöhe hi [mm] | Innenbreite Bi [mm] | Außenhöhe ha [mm] | Außenbreite Ba [mm] | Biegeradius R [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT | 21 | 15 - 125 | 28 | 28,5 - 138,5 | 35 - 180 |
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT | 25 | 25 - 125 | 35 | 41 - 141 | 55 - 250 |
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT | 35 | 50 - 175 | 50 | 66 - 194 | 63 - 250 |
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT | 45 | 50 - 250 | 64 | 70 - 270 | 75 - 300 |
E4.21.Bi.R.O.DT | 21 | 30 - 120 | 28 | 44 - 134 | 38 - 200 |
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT | 28 | 40 - 300 | 42 | 60 - 320 | 55 - 250 |
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT | 32 | 50 - 400 | 54 | 73 - 423 | 63 - 300 |
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT | 42 | 50 - 400 | 64 | 76 - 426 | 75 - 350 |
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT | 56 | 50 - 600 | 84 | 84 - 634 | 135 - 500 |
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT | 80 | 50 - 600 | 108 | 100 - 650 | 150 - 1000 |