Kostenlose Energieketten-Musterbox
Mach dich bereit für den Test!

Alle wichtigen Informationen rund um Energieketten, Leitungen und Konfektionierung in einer Box

In einer zunehmend digitalen Welt sind das digitale betrachten und bewerten von Produkten Standard geworden. igus bietet Ihnen die Möglichkeit, die wichtigsten Energieketten-Serien als kostenlose Musterbox zu erkunden. Alleine mit dieser Übersicht können Sie nahezu alle Anwendungen in der Industrie lösen. Diese Übersichtlichkeit macht eine Auswahl der richtigen Kette Kinderleicht. Tauchen Sie ein, erleben Sie die Beschaffenheit und Funktionsweise dieser Innovationen selbst!

Warum ist Haptik so wichtig? Die Haptik ermöglicht eine unmittelbare Erfahrung, die visuelle Darstellung allein nicht bieten kann. Durch das Berühren und Erkunden können Sie nicht nur die Oberflächenbeschaffenheit spüren, sondern auch die Funktionalität verstehen, was eine tiefergehende Verbindung zu den Produkten schafft.

Jedes Produkt in der Musterbox ist mit detaillierten Erklärungen ausgestattet, damit Sie das Beste daraus ziehen können. Erfassen Sie die gesamte Bandbreite unserer Energieketten und entdecken Sie ihre Vielseitigkeit – alles in einer einzigen MusterBox!

Das Beste daran? Unsere Musterbox ist kostenlos erhältlich. Nutzen Sie diese Chance, um in die Welt der Energieketten einzutauchen und die Zukunft jetzt zu erleben.

Energiekettenbox

Energiekettenbox bestellen

Jetzt kostenlose Energiekettenbox bestellen und einen bestmöglichen Eindruck von unseren Energieketten erhalten.


▶ Jetzt Energiekettenbox bestellen

Energiekttenbox-Rücksendung

Energiekettenbox zurücksenden

Sie möchten die Energiekettenbox nicht behalten, sondern zurücksenden. Wir nehmen die Box sehr gerne zurück, egal wie "zerpflückt".


▶ Jetzt Retoure beantragen

Diese Themen erwarten Sie in der Energieketten-Musterbox

Informationen über Energieketten
Energieketten-Informationen
Alle Informationen über Energieketten im Überblick
Energieketten-Muster
Energieketten-Muster
Physische Muster der 6 Bestsellers.
readychain Konfektionierung
Konfektionierung
Einbaufertige Energieführungssysteme readychain
Energieketten-Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiele
Energieketten in unterschiedlichen Anwendungen
smart plastics
smart plastics
Vorausschauende Wartung für Energieketten.
Energieketten-Recycling
Energieketten-Recycling
Alte Energieketten wieder recyceln lassen.
Linie

Verbessern, was sich bewegt mit unseren Energieketten-Bestseller

Entdecken Sie die von unseren Kunden und uns empfohlene Auswahl an Bestseller Energieketten für nahezu alle Anwendungen und Branchen sind für den Bewegungseinsatz in allen Richtugen.
 

System E4Q

System E4Q

Innenhöhe: 34 mm - 82 mm

Werkzeugloses Öffnen und Schließen einer Energiekette. Für freitragende und gleitende Anwendungen.

System E2.1 micro

System E2.1 micro

Innenhöhe: 10 mm - 15,6 mm

Für kleinste Einbauräume und eher geringe Lasten.

System E2.1

System E2.1

Innenhöhe: 21 mm - 48 mm

Der neue Allrounder. Sehr schnell zu öffnen, leise, mit guter freitragender Stabilität.

System R2.1

System R2.1

Innenhöhe: 26 mm - 75 mm

Geschlossene Energieketten zum Schutz der Leitungen vor Schmutz und Spänen.

System E4.1

System E4.1

Innenhöhe: 21 mm - 350 mm

Hohe Lasten, große freitragende Längen und auch für den gleitenden Einsatz.

System E4.1L

System E4.1L

Innenhöhe: 31 mm - 64 mm

Sehr schnell zu öffnen, leicht und stabil, für freitragende Längen.

Linie
Wie hat es Ihnen gefallen? Ihre Meinung ist zu unserer Energiekettenbox wichtig!
Jetzt Umfrage starten

Warum Energieketten von igus?


 
Warum Energieketten von igus? Qualität: Geprüft und Getestet
Dank intensiver Forschung und reichlicher Tests unter realen Bedingungen im branchengrößten Testlabor, garantiert igus eine lange Lebensdauer für Ihr Kabelführungssystem. Unser stetig wachsendes Know-how fließt in Zusammenarbeit mit unseren Kunden in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein.
Energieketten Beispiele Über 400.000 Kunden weltweit setzen auf igus Energieketten
Energieketten/Schleppketten von igus sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz.
Lebensdauerrechner für Energieketten Lebensdauer für Energieketten
Mit dem Lebensdauerrechner für Energieketten erhalten Sie mit wenigen Klicks eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der Energiekette.