Jetzt mit drylin® Antriebstechnik Ihre
Technik verbessern
& Kosten senken



Ermitteln Sie JETZT Ihr persönliches Einsparpotenzial*



*Ob monetärer Art oder als zeitliche Einsparung bei der Montage, Auswahl, Konstruktion etc. Technische Verbesserung in Form von Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit etc. Wenn wir Ihnen keine Einsparung oder technische Verbesserung nennen können, empfehlen wir eine alternative Lösung.
Technik verbessern & Kosten sparen mit drylin® Antriebstechnik

Technik verbessern und Kosten senken in 3 Schritten:

igus prüft Ihre Anwendung

Schritt 1

Wir prüfen Ihre Anwendung
igus findet die beste Lösung

Schritt 2

Wir finden die beste Lösung aus unserem Produktprogramm
igus macht erstellt Ihnen das beste Angebot

Schritt 3

Sie erhalten ein Angebot

Kosten senken

Kosten runter

Immer die günstigste Antriebstechnik, die funktioniert.
Mit drylin Antriebstechnik von igus.
 

Overengineering war gestern. Die beste Antriebstechnik muss nicht auch die teuerste sein.
Ermitteln Sie im Handumdrehen die Antriebstechnik mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für Ihre Anwendung - und das online in nur wenigen Schritten.



 

Lebensdauerberechnung für drylin® Lineartechnik
 
 

In wenigen Schritten online konfigurieren

  • In wenigen Schritten zum individuellen SHT Spindel Lineartisch
  • Optionale Konfiguration eines individuellen Antriebszapfens
  • Automatische Erstellung eines 3D Modells des Lineartisches
  • Export des Lineartisches in vielen verschiedenen 2D und 3D Formaten
  • 2D Bemaßungszeichnung der Baugruppe als PDF
  • Komplette Stückliste als PDF Download verfügbar
  • u.v.m.
Linearmodul online konfigurieren

▲ Technik verbessern



▲Technik verbessern

drylin® Antriebstechnik ist wartungsfrei


Die drylin Antriebstechnik verfährt mit Kunststoffgleitlagern aus Hochleistungspolymeren. Das heißt Sie benötigen keinen einzigen Tropfen Schmiermittel. Der Verzicht von Schmiermittel bedeutet für Sie keine Wartung. Das spart darüber hinaus erhebliche Wartungkosten.
drylin® Antriebstechnik ist wartungsfrei
Korrosionsfreie drylin® Antriebstechnik


▲Technik verbessern

Antriebstechnik in ganz leise


drylin® Antriebstechnik basiert auf das Gleitlagerprinzip anstatt auf Kugelumlaufsysteme. Dadurch entstehen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen. Für den Bediener wird die Anwendung bis zu 4 mal leiser
Mehr über leise Antriebstechnik


▲Technik verbessern

Gleitlager ganz einfach wechseln


Mit dem innovativen Gehäuselager WJ200UMA-01-AL dem drylin Programm lässt sich die Gleitlagerfolie ohne großen Demontageaufwand noch einfacher wechseln. Das mitgelieferter Werkzeug erlaubt einen sekundenschnellen Austausch der Gleitlagerfolie. Das spart wertvolle Zeit und Kosten!
Zum Gehäuselager WJ200UMA
Einacher und schnller Wechsel der Gleitlager in drylin Antriebstechnik

▼ Kosten senken

Kostengünstige drylin® ECON Lineartechnik


▼Kosten senken

Bis zu 30 % günstiger als vergleichbare Lösungen


drylin Antriebstechnik hebt sich nicht nur durch technische Vorteile wie Schmiermittel- und Wartungsfreiheit von ihrem metallischen Pendant ab, sondern ist auch bis zu 30 % günstiger. Die drylin ECON Serie ist besonders kostengünstig.
Zur drylin® ECON Serie


▼Kosten senken

Bis zu 36,1% Kosten sparen - drylin® E Motoren für Ihre Antriebstechnik


Eine große Auswahl an EC/BLCD Motoren sowie DC Motoren finden Sie in unserem Online Shop. Dabei sind die Motoren aus der drylin E Serie bis zu 36,1% günstiger.
Zu den drylin® E Motoren
drylin e Motoren sind günstig

Sie benötigen weitere Kostenvergleiche zu Ihrer Antriebstechnik, um Ihr Einsparpotential zu identifizieren? Wir beraten Sie gerne! It's our job!



 

∎Prüfung ohne Schmiermittel

drylin Antriebstechnik in Biegeprüfvorrichtung

Spindellinearachse für Biegeprüfvorrichtung für Schweißnähte

Mit der igus Antriebstechnik ist es möglich, Schweißnähte auf ihre Qualität zu testen. Als Standard in der igus Antriebstechnik wird hier eine drylin SHT Lineareinheit eingesetzt, die das Verstellen eines Biegestempels ermöglicht. Dadurch sind Biegeproben mit einer Maximalkraft von bis zu 5.000 N denkbar. Das Unternehmen „Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH“ setzt auf eine Komplettlösung mit elektrischem Antrieb in Form eines Getriebemotors.
Erfahren Sie mehr!

Weitere Kundenreferenzen

MAGAZINO GmbH | AIS Bad Düben Henry GörlitzRobCoTec




 

Nachhaltigkeit

Keine Schmierung erforderlich


Für unsere Antriebstechnik benötigen sie keinen einzigen Tropfen Schmieröl. Dadurch profitieren nicht nur unsere Anwender, sondern auch die Umwelt. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Abrieb, wodurch weniger Energie benötigt wird.
Tribologisch optimierte Kunststoffe bei igus®

Technik verbessern. Kosten senken. Jetzt wechseln!

Ermitteln Sie JETZT Ihr persönliches Einsparpotenzial*


 
Wechseln Sie jetzt zur drylin® Antriebstechnik

Mit weiteren igus® Produkten Ihre
Technik verbessern
& Kosten senken


Mit igus® Low Cost Automation Technik verbessern und Kosten senken