Change Language :
Cobot steht für collaborative robot, da der Roboter unmittelbar mit einem Menschen zusammenarbeiten kann. Diese Technologie ist dabei, Fertigungsprozesse auf der ganzen Welt zu verändern. Denn Cobots haben gegenüber Industrierobotern viele Vorteile:
Denn der ReBeL ist der erste Cobot aus Hochleistungskunstoff. Mit gerade mal 8 kg ist er der Leichteste seiner Klasse: Ein echter Leichtbauroboter. Das kompakte, platzsparende Design mit integrierter Steuerung im Fuß öffnet komplett neue Anwendungsfelder für die Servicerobotik. In Kollaboration mit Menschen übernimmt der Roboter Aufgaben im Event und Gastronomieumfeld, beispielsweise als zuverlässiger Kaffeeanreicher, oder als Maschinenbestücker in der Fertigung. Den Roboter gibt es als Plug-and-Play-Version mit integrierter Steuerung und Roboter-Software oder als Open-Source-Version. Außerdem können Anwenderinnen und Anwender zwischen 4 oder 6 Freiheitsgraden entscheiden und den Cobot so auf ihr individuelles Anwendungsszenario anpassen.
Marktübliche Preise für Cobots liegen zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Ein Cobot aus Hochleistungskunststoff dagegen kostet dank niedriger Produktionskosten nur 1/5 des sonst durchschnittlichen Preises. Somit amortisieren sich die Kosten bereits nach drei bis sechs Monaten.


Mit der igus Robot Control Software können Sie Ihren Cobot schon vor dem Kauf digital testen. Programmieren Sie ganz einfach Ihre Cobot-Anwendung.

In der ReBeL Academy erhalten Sie Videotutorials, Übungsaufgaben und 3D-Druckvorlagen, um die maximale Leistung aus Ihrem Cobot herauszuholen. Die Inhalte eignen sich für die interne Schulung Ihrer Mitarbeitenden oder für Studierende, die an die Bedienung eines Gelenkarmroboters herangeführt werden.
Ob in der Zusammenarbeit mit Menschen oder ohne – Cobots sind flexibel einsatzbereit. Typischen Anwendungsgebiete sind die Qualitätssicherung, Pick- and-place- und Handlingsaufgaben.
Man muss doch ein Narr sein, einen kompletten Roboter in Deutschland zu entwickeln UND zu fertigen. Ja, sowas närrisches macht nur ein kölsches Unternehmen wie igus. Warum wir das machen? Weil wir Ihnen neben deutschen Qualitätsstandards und kurzen Wegen auch eine schnelle und sichere Lieferkette bieten wollen. Wir laden Sie herzlich in unsere gläserne Fabrik ein, um Ihnen zu zeigen, welche Prozesse der Kultroboter ReBeL durchläuft – von der Platine über die Endmontage bis zur Auslieferung.

Leiter Geschäftsbereich Low Cost Automation, Prokurist
+49 2203 9649 8255E-Mail schreibenPersönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)