Lösung
Quer- und Höhenverstellung Riemenstation (Bild 1 unten):Die Querverstellung der Riemenstation garantiert eine
iglidur J Trapezgewinde-Flanschmutter, die schmutzunempfindlich und schmiermittelfrei ist. Für die Höhenverstellung kommen iglidur J Flanschmuttern und FJUMT Adapter zur einfachen Montage in Kombination mit den Blechbiegeteilen zur Anwendung.
Höhenverstellung Sleevebürste (Bild 2):Die Höhenverstellung der Sleevebürste wird durch eine Trapezgewindemutter im Kombination mit
drylin R-Vollkunststoffgleitlagern gewährleistet. Hierdurch konnte sehr kompakt und günstig gearbeitet werden.
Quer- und Höhenverstellung Vorschrumpfung (Bild 3 und 4):Die Höhenverstellung der Vorschrumpfung wurde mit einem
drylin SLW-1040 Spindelhubtisch inklusive Klemmung, Positionsanzeiger und Kurbel zur Formateinstellung realisiert. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration. Auch die Querverstellung lässt sich präzise mit einer Handkurbel in der Breite einstellen.
Höhenverstellung Niederhalter (Bild 5):An der Höhenverstellung des Niederhalters kommt ein
Spindelhubtisch des Typs SLW-2080 zum Einsatz. Sie ermöglicht eine einfache und anwenderfreundliche Bedienung der Maschine. Daneben übernehmen Kunststoff-Energieketten die Führung der Leitungen.
Verstellung Einlauf- und Auslaufsensor (Bild 6 und 7):Einlauf- wie auch Auslaufsensor werden mit einer
WS-1040 Profilschiene und einem Wagen inklusive Handklemmung verstellt. Durch die Einzelwägen konnte die Verstellung sehr kompakt und flexibel gestaltet werden.
Höhenverstellung Umlenkrolle (Bild 8):Für die Höhenverstellung der Umlenkrolle wird ein
drylin SLW-1040 Spindelhubtisch inklusive Winkeltrieb und Zubehör eingesetzt. Die kompakte Verstelleinheit konnte durch den Winkeltrieb bedienerfreundlich gestaltet werden. Die verstellbare Rolle legt die Position der Zusatzperforierung auf dem Etikett fest.
Folienspeicher mit Umlenkrollen (Bild 8):Zuvor eingesetzte metallische Lager in den Umlenkrollen liefen nicht leicht genug und die komplette Rolle blieb teilweise stehen. Heute bestehen sie aus je zwei leichtgängigen
xiros Polymer-Kugellagern und einem eloxierten Aluminiumrohr. Je nach Größe des Systems kommen bis zu 36 Umlenkrollen zum Einsatz. Der xirodur Hochleistungskunststoffen in den Kugellagern ermöglicht außerdem sehr gute Reib- und Verschleißwerte.
Verstellung Schutztür (Bild 9):Zuletzt wird die Verstellung der Schutztür über die
drylin N-27 Baureihe gewährleistet. Die extrem flache Führung konnte auf engstem Raum untergebracht werden und sichert mit der Plexiglas-Schutztür vor dem Zugriff in die Perforierung.