Ein Linearlager ist die Komponente einer Wellenführung, die die technischen Aufbauten stützt und gleichzeitig deren Bewegung ermöglicht. Es hat die Form einer Buchse. In der Praxis werden Lineargleitlager und Linearwälzlager eingesetzt.
Die Wälzlager werden als Kugelbuchsen bezeichnet. Im Einsatz werden die Kugeln in einem Kugelumlauf ständig vor die Buchse geführt. Das ermöglicht die lineare Bewegung.
Lineargleitlager sind zylindrische Bauteile, die mit einer mittig liegenden Bohrung versehen sind. Der Durchmesser der Bohrung entspricht dem Außendurchmesser der Welle. Diese Linearlager sind aufgrund ihrer einfachen Bauweise deutlich preisgünstiger und weniger störanfällig.
Hinter dem Begriff Wellenführung steckt das Konzept von runden Linearführungen. Im Maschinenbau haben Wellen die Aufgabe, Drehmomente zu übertragen. Die "Welle" in der Linearführung trägt die Bauteile und bestimmt ihren Weg.
Runde Linearführungen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie nur an den Enden abgestützt werden müssen. Sie sind robust, flexibel einsetzbar und vertragen leichte Ungenauigkeiten bei der Montage. Das bewirkt die Verringerung der Montagezeit und der damit verbundenen Kosten. Im Betrieb zeigen runde Linearführungen einen gleichmäßigen, ruhigen Lauf.
Das drylin R Programm umfasst zu Standard-Kugelbuchsen abmessungsgleiche Lineargleitlager mit Bohrungsdurchmessern von 5 bis 60 mm. Die Buchsen sind ab Lager in fünf Kunststoffausführungen verfügbar. Sie können einzeln und mit Adaptern aus anodisiertem Aluminium oder Edelstahl bezogen werden. Edelstahl widersteht dem Angriff korrosiver Medien. Aluminium ist aufgrund der geringen Masse für hohe Geschwindigkeiten ideal.
Für die schnelle Montage in engen Bauräumen eignen sich Gleitlager mit geteiltem Adapter. Neben der geschlossenen Bauform sind auch Lineargleitlager aus Kunststoff in offener Bauform lieferbar.
Die speziell für die Lineartechnik entwickelten iglidur Polymere sind hoch verschleißfest und eignen sich für Anwendungen unter extremen Umgebungsbedingungen. Die Linearlager arbeiten zuverlässig ohne den Einsatz von Schmierstoffen. Sie erfordern deshalb nur einen minimalen Wartungsaufwand.
Die Robustheit und die Flexibilität der Lineargleitlager aus Kunststoff haben dazu geführt, dass diese Bauteile ein breites Anwendungsspektrum gefunden haben.
Wellenführungen aus der drylin R Serie werden zum Beispiel in Werkzeugmaschinen für Werkstückschlitten eingesetzt. Dort halten sie der Belastung durch Kühlschmierstoffe, Späne und Schleifabrieb dauerhaft stand.
Die Flüssigkeiten der Reinigungsanlagen für Flaschen in der Lebensmittelindustrie haben Betriebstemperaturen von bis zu 120 °C. Die Linearführungen von igus arbeiten auch unter diesen Bedingungen zuverlässig.
Die vielfältigen Ausführungen der Linear-Gleitlager lassen in besonderer Weise kundenspezifische Lösungen zu. Eine solche Lösung bildet das Herzstück einer Laborpresse für die Gummi- und Kunststoffentwicklung.