Lösung
Mit einer Kombination von
drylin W-Einzelschienen als Linearlager und
iglidur Z-Gleitlagern mit Bund konnte das Unternehmen eine Antwort auf alle Fragen und Bedenken finden.
Das Hauptproblem der vorherigen Anwendung war die Lineartechnik, die auf Stahl als Werkstoff basierte. Die Lineargleitlager aus dem drylin-Sortiment (WSQ-10, WWC-10-40-10) arbeiten ohne Schmiermittel und komplett wartungsfrei. Sie sind damit nicht nur unempfindlich gegenüber dem hohen Staubaufkommen in der Anlage, sondern arbeiten auch mit einer höheren Präzision. Dies hat in der Anwendung auch einen direkten positive Einfluss auf die Produktqualität, Schäden an den Produkten werden vermieden. Auch die Kugellager aus dem iglidur-Sortiment (ZFI-2831-32) arbeiten in der Maschine wartungsfrei und beseitigen das Spiel, das die vorherigen Stahllager in der Maschine hatten.