Lösung
Bei den Tests im Vorfeld standen sich Magnetketten und Kunststoffenergieketten gegenüber. Die Entscheidung fiel eindeutig aus: interne Untersuchungen ergaben u.a., dass Magnetketten weder den Anforderungen an Laufruhe entsprechen, noch dauerhaft den hohen Geschwindigkeiten standhalten. Die Linearportale laufen in der Regel an sechs Tagen in der Woche im Drei-Schichtbetrieb, Maschinen- bzw. Anlagenstillstände dürfen nicht vorkommen. In dem Linearportal kommen daher wartungsarme
Rollenenergiezuführungen des Systems P4 zum Einsatz. Das spezielle Design der Rollen und Kettenglieder ermöglicht einen besonder leisen Lauf. Außerdem ist die Kette für hohe Verfahrgeschwindigkeiten, lange Verfahrwege und hohe Füllgewichte geeignet. Durch das versetzte aufeinander rollen von Ober- und Untertrum wird die Lebensdauer der Kette weiter gesteigert. Außerdem ist sie besonders abriebfest. Die Rollenkette erzielt einen besonders ruhigen und vibrationsfreien Lauf. Leitungsschonende
'Auto-Glide'-Stege aus tribologisch optimiertem Kunststoff und
Alurinnen aus dem Systembaukasten führen die Energiekette sicher. Dazu kommt ein Dämpfungsprofil in der Rinne, das die Geräuschentwicklung weiter minimiert.
Verglichen mit der Gleitreibung ist die Rollreibung grundsätzlich 75 % geringer. Die damit einhergehende bis zu 57 % reduzierte Antriebsleistung bedeutet energieeffizientere Arbeitsprozesse.
Die Energiezuführung wurde als vorkonfektioniertes anschlussfertiges
readychain-System geliefert und kann einfach per „Plug and Play“ installiert werden.
Aber auch beim horizontalen Schiebewechsler im Linearportal, der den Schwenkwechsler beim Be- und Entladen ersetzt, kommen Kunststoff-Energiezuführungen zum Einsatz. Sie sorgen für die notwendige Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit, die GROB-Werke seinen Kunden auf der ganzen Welt garantiert.