Lösung
Aris hat bei der Entwicklung seiner neuen Generation von Klappenverstellern konsequent den Einsatz von innovativen Werkstoffen und Technologien umgesetzt. In einem sehr konservativen Markt wurde das neue Produkt mit einer Plastik-Spindelmutter als Ersatz für die „althergebrachte“ Bronzemutter ausgestattet. Daneben kommen auch verschiedene
iglidur Gleitlager sowie eine
dryspin Steilgewindespindel in den Stellantrieb zur Anwendung. Der Werkstoff iglidur kann somit an verschiedenen Stellen im Antrieb die Funktion optimieren und erhebliche Kundenvorteile schaffen. Insbesondere sind die schmierfreien Lager wartungsfrei, wodurch Kosten minimiert werden sowie eine hohe Lebensdauer garantiert ist. Daneben sind die eingesetzten Komponenten für den Einsatz im Reinraum geeignet, sind vibrationsarm, schwingungs- und stoßdämpfend, gewichtsoptimiert, korrosionsfrei und zusätzlich kosteneffizient.