Energieführungen für die Antriebsstrang-Fertigungslinie

Lange Lebensdauer, planbare Wartung

In der Fertigungslinie für den Antriebsstrang besteht ein hoher Anspruch an die Präzision und Zuverlässigkeit der Maschinen. Die verschiedenen Stationen mit teils langen Wegen bilden ein komplexes System mit hoher Dynamik. Ein Schaden an einer Maschine oder Komponente hat Auswirkungen auf die ganze Produktionsstraße. Im besten Fall läuft die Produktion ohne Störungen durch und Stillstände zur Wartung können sinnvoll geplant werden.

Im Durchschnitt läuft alle 14 Sekunden ein Motor von den Montagebändern – in Spitzenzeiten werden über 6.000 Motoren pro Arbeitstag produziert. Dieser Output lässt sich nur mit einem hohen Grad an Automatisierung und mit zuverlässigen Komponenten realisieren. Mit smart plastics, unseren Produkten für vorausschauende Wartung, lassen sich ungeplante Ausfälle und Anlagenstillstände vermeiden.


Erfolgsgeschichten

E-Chain Automotive Powertrains

Keine ungeplanten Ausfälle durch intelligente Energiekettenüberwachung

Ein österreichischer Motorenhersteller setzt in einem Hallenportal zum Handling von Motorenblöcken auf unsere e-ketten, die mit smart plastics ausgestattet sind: Sensoren zur Abrieb- und Bruchüberwachung erfassen den Verschleiß und geben für eine Reparatur oder einen Austausch rechtzeitig Alarm. Ungeplante Anlagenstillstände und teure Produktionsausfälle werden vermieden.

cleantech systems powertrains

Schmierfreie Linearlager in Waschmaschine für Motorkomponenten

In dieser Industriewaschmaschine zur Entfernung von Schmutz von Motorkomponenten vor dessen Einbau versagten herkömmliche Linearkugellager. Aufgrund der hoch korrosiven Umgebung und dem Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln kommen nun unsere iglidur Polymer-Lager zum Einsatz. Sie ermöglichen die geforderte Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit in der Anlage.


Passende Produkte

e-kette P4

e-ketten Serie P4

  • Bis zu 57 % Antriebskraft sparen
  • Für lange Wege (bis 800 m) und hohe Zusatzlasten (bis 30 kg/m)
  • Sehr ruhiger Lauf

Mehr Infos zur P4
e-kette P4.1

e-kette P4.1

  • 375.000 km Laufleistung durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in den Kettenglied-Verbindungen
  • Für sehr lange Wege über 1.000 m

Mehr über die P4.1 erfahren
smart plastics

Vorausschauende Wartung

  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer von Ketten und Lagertechnik
  • Erhöhung der Gesamtanlageneffizienz
  • Einbindung in Industrie 4.0- / IIoT-Konzepte

Mehr über smart plastics erfahren
e-kette E4Q

e-kettensystem E4Q

  • Öffnen und Schließen ohne Werkzeug möglich
  • Optionale Geräuschdämpfung für leiseren Lauf
  • Materialeinsparung führt zu geringerem Gewicht

Mehr über die E4Q-Serie erfahren
readychain

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten und Steckern auf Null senken
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren

Mehr über readychain erfahren
chainflex Antriebsleitungen

chainflex Antriebsleitungen

  • 1.350 Leitungen als Meterware oder 4.600 Antriebsleitungen nach 24 Herstellerstandards
  • Ab Lager, keine Schnittkosten

Mehr zu unseren Antriebsleitungen