Angusspicker: Angüsse aus der Spritzgießmaschine entnehmen und separieren
Automatisierung ist essentiell für die Optimierung von Betriebsabläufen und letztendlich für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Automatisierungslösungen in der Spritzgießverarbeitung gibt es viele. Mit dem Anguspicker IAP1 ermöglichen wir einen kostengünstigen Einstieg in die Welt der Prozessautomatisierung. Der Picker greift seitlich in die Abstreifer- und Auswerfer-Werkzeugformen von Spritzgießmaschinen. Ein anschließendes Separieren und weitere manuelle Handlingaufgaben entfallen komplett, was eine wirtschaftlichere Produktion erlaubt. Der Picker eignet sich besonders gut für die Automation und Nachrüstung von kleinen Spritzgießmaschinen und erlaubt eine Entnahme und Separierung von Angüssen auf engstem Raum.
Angusspicker für unter 2.000 Euro
Schnelle Amortisation nach wenigen Monaten
Der Angusspicker automatisiert die Entnahme und Separierung von Angüssen in der Spritzgussmaschine. Manuelle Arbeiten per Hand entfallen damit komplett, der gesamte Arbeitsvorgang wird beschleunigt und die Produktion wirtschaftlicher.
Der Auswurf des Angusses erfolgt seitlich
Elektrischer Antrieb
Verschleißteile einfach austauschbar
Gesamtzyklus Öffnen bis Schließen in 1,25 s
Konfigurierbarkeit des Unterbaus (anpassbar je nach Maschinentyp)
Kostengünstige Automatisierung an der Spritzgussmaschine für weniger als 2.000 EUR (Startpreis)
Wirtschaftlichere Produktiong ohne manuelles Handling des Angusses
ROI schon nach wenigen Monaten möglich
Lieferumfang:
Angusspicker Kinematik IAP1
Motorsteuerung drylin® dryve D1
Beispielprogramm für EUROMAP / SELOGICA
Wirtschaftlicher Einsatz in der eigenen Produktion
Wir nutzen unseren kompakten Angusspicker auch selber in unserer eigenen Produktion - und das schon in mehr als 330 Maschinen. So erreichen wir eine automatisierte Separierung von Anguss und Bauteilen in nur 1,25 Sekunden.
< 2.000 Euro Einstiegspreis 100 % schmierfreier Betrieb 24/7: Für den Dauereinsatz ausgelegt
Wie baut sich der Angusspicker auf?
Der Angusspicker ist modular aufgebaut. Für die bewegten Bauteile kommen unsere Hochleistungspolymere zum Einsatz. Natürlich schmiermittel- und wartungsfrei.
In unserer 2-teiligen Blogserie erfahren sie mehr dazu, was der Angusspicker kann. Hier gehen wir technisch tiefer ins Detail. Jetzt Teil 1 des Blogs lesen
Weitere Produkte für die Automatisierung in der Kunststoffmaschinenindustrie