Kunststoff Halbzeuge

iglidur® Kunststoff-Halbzeuge - Wählen Sie online aus knapp 30 Materialien

Rundstäbe

Rundstäbe

  • Außendurchmesser 10 bis 100 mm
  • Flexible Längen von 100 bis 1000 mm
  • Hervorragende Verschleiß- und Reibwerte
  • Für Sonderabmessungen in kleinen Stückzahlen
  • Auch mit FDA-Konformität

Platten

Platten

  • In vielen Standardabmessungen
  • Plattenstärke 2 bis 40 mm
  • Einsatztemperaturen -100 °C bis 250 °C
  • Auch mit FDA-Konformität
  • Für viele Einsatzmöglichkeiten

Hohlstäbe

Hohlstäbe

  • Außendurchmesser 110 bis 150 mm
  • Innendurchmesser 70 bis 100 mm
  • Flexible Längen von 100 bis 1000 mm
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Für viele Anwendungen geeignet

Profile

Profile

  • individuelle Profile anfragen
  • aus iglidur Material 
  • keine externen Schmiermittel benötigt

Online CNC-Sevice

Online CNC-Service

  • In 3 Schritten zum individuellen Dreh- und Frästeil
  • Konfigurieren Sie Ihre Anforderungen und erfahren Sie den Preis sofort

Broschüre, Musterbox

Broschüren und Muster

  • Bestellen Sie jetzt Ihre Halbzeuge Muster
  • Laden Sie sich unsere Halbzeuge Broschüre oder unseren CNC Design Guide herunter

Sie haben Fragen zu unseren Kunststoff Halbzeugen?

Unser Experte Ansgar Clemens klärt mit Ihnen alle Fragen rund um die iglidur® Halbzeuge. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

  • Support online anfragen
  • Auf Wunsch Termin vereinbaren
  • Experten Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion ebenfalls möglich

Jetzt Support-Anfrage senden!

Die Halbzeuge, die Sie von uns beziehen können, werden entsprechend der DIN EN 15860 produziert. Die DIN EN 15860 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für die wesentlichen Merkmale (z.B.: Plattendicken, -breite, -länge; Rundstabdurchmesser, -länge; zulässige Durchbiegungen der Halbzeuge; etc.) für Halbzeuge aus thermoplastischen Kunststoffen für die spanende Weiterverarbeitung.

Tribo-Tape Gleitfolie

Montagefreundlicher Schutz für für alle Oberflächen

A160

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, A160, mm

  •  FDA-konform
  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zu zuschneiden

Zum Online-Shop

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, V400, mm

  • Extrem verschleißfest
  • Sehr medienbeständig
  • Bis +200 °C langzeitig
  • Einfach zu zuschneiden

Zum Online-Shop

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, B160, mm

  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zu zuschneiden

Zum Online-Shop

iglidur® Gleitfolie tribo-tape, W160, mm

  • Geringe Reibwerte
  • Einfach zu zuschneiden

Zum Online-Shop

Über 250.000 Kunden weltweit setzen auf iglidur® Werkstoffe
AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG Mori | FAUN Viatech | HillromKohlerKRONESLemken | MultipondNowy Styl | Ottobock | SensataTecnoSun SolarThalerV-ZugWSS Wilh. Schlechtendahl & SöhneZunhammer | u.v.m.

 


Zur Erolgsgeschichte

samo Maschinenbau GmbH


"Wir haben nach einem Werkstoff gesucht, der schmiermittelfrei, robust und kostengünstig ist, daher entscheiden wir uns für die iglidur Gleitlager von igus“

Zur Erfolgsgeschichte
Anwendungen

...und viele weitere Erfolgsgeschichten


Entdecken Sie weitere Erfolgsgeschichten aus über 60 verschiedenen Branchen rund um die Welt.

Weitere Erfolgsgeschichten unserer Kunden entdecken

iglidur® Halbzeuge - Vorteile im Überblick:

  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Überragende Verschleißfestigkeit
  • Lebensdauer online berechenbar für Gleitlager-Anwendungen
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Chemikalienbeständig
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Vibrationsarm
  • Flexible Längen für Rund- und Hohlstäbe
  • Kein Mindestauftragswert, ab Stückzahl 1
  • Sonderabmessungen lieferbar
  • Versandfertig in 24 - 48 Stunden


Werkstoffe

Werkstoffe mit besonderen Eigenschaften

Erfahren Sie alles über unsere tribologisch-optimierten Werkstoffe und deren Eigenschaften.


Online-Shop

Halbzeuge Shop

Versandfertig in 24 - 48 Stunden