Strombelastbarkeit von Leitungen

Law
„Die Strombelastbarkeit ist der unter bestimmten Bedingungen höchstzulässige Strom, bei dem der Leiter an keiner Stelle über die zulässige Betriebstemperatur erwärmt wird.“

DIN VDE 0298-4

Wie lässt sich diese Definition im Kontext der Material- und Anwendungsabhängigkeit verstehen?

Worauf basiert die maximale Strombelastbarkeit einer Leitung?

  • Dem elektrischen Widerstand [R] des verwendeten elektrischen Leiters und der daraus resultierenden Leitertemperatur, die von Stromstärke und Umgebung abhängt
  • Der maximal zulässigen Temperatur des verwendeten Isolationsmaterials
  • Den Umgebungs- und Einsatzbedingungen der Leitung

Was zeichnet die Strombelastbarkeit von Leitungen in Energieketten aus?

Fazit: Erhöhte Sicherheitsstandards für Leitungen in Energieketten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice