Change Language :

Designtipps für freitragende Anwendungen
Kabelführung ist ein Bestandteil des Kabelmanagment und kommt immer dann zum Einsatz, überall wo Kabel und Leitungen sicher und geschützt geführt werden müssen. So kann zum Beispiel ein Kabelschlauch OCR oder eine Kabelkette ZF14 für eine geordnete Kabelführung an einem Schreibtisch oder höhenverstellbaren Schreibtisch sorgen. Darüber hinaus stehen verschiedene Energiekettensysteme für unterschiedliche Anwendungen dabei zur Auswahl und dank Eigenschaften wie Modularität, Vielseitigkeit und einer hohen Stabilität wird eine garantierte Ausfallsicherheit gewährleistet.
Unsere Kabelführungssysteme sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Schreibtischen über Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf Kabelführungssysteme von igus.
Die igus Kabelführungen sind einfach zu montieren und zu trennen. Für die Montage kann mit oder ohne Werkzeug gestaltet werden. Die folgenden Montageanleitungen beschreiben mit Unterstützung einiger Bilder wie die jeweiligen Serien zu montieren oder demontieren sind. Bei einigen Serien wird auch in Videoform die Montage der Energiekette erklärt.

chainflex Leitungen
chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr