Energieketten, Lager und Leitungen für Bau- und Nutzfahrzeuge


Die Komponenten von Bau- und Nutzfahrzeugen sind hohen Belastungen ausgesetzt: Schmutz, Staub und starke Vibrationen. Unsere Energieketten, Leitungen und Gleitlager trotzen diesen Bedingungen mit Leichtigkeit. Durch die berechenbare Lebensdauer unserer Produkte minimieren sie ungeplante Stillstandzeiten. Und aufgrund der Schmiermittelfreiheit aller unserer Produkte, vermeiden sie zeitaufwendige Wartungsarbeiten. Schützen Sie die Leitungen und Schläuche Ihrer Bohrgeräte mit unseren Energieketten aus Hochleistungskunststoff oder mit unseren Hybrid-Energieketten aus Kunststoff und Stahl.
Bau- und Nutzfahrzeuge
orange line
Die technischen Anforderungen an Lagerstellen in Baumaschinen sind anspruchsvoll. Zu den rein aus den mechanischen Belastungen und Bewegungen entstehenden Voraussetzungen, die die Lager erfüllen müssen, kommen die widrigen äußeren Einflüsse. Baumaschinen kommen in rauen Umgebungen zum Einsatz.
Erfahren Sie in dieser Broschüre, wie igus Hochleistungsgleitlager aus Kunststoff entwickelt hat, welche für Anwendungen eingesetzt werden können, die bisher Stahl und Bronze vorenthalten waren.
 
Hier Broschüre Runterladen
orange line

Produkte für die Baumaschinen

Energiekette E4Q für Baumaschinen

Robust, geräuscharm und modular

  • Werkzeugloses Öffnen und Schließen
  • Reduzierte Vorsprünge im Innenraum, für eine einfachere Befüllung bei geöffneter e-kette
  • Mehr Ausreißkraft der Öffnungsstege 
iglidur gleitlager für baumaschinen

Mittlere Energieketten

  • Schnelle Montage
  • Hohe Stabilität und leiser Lauf
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
iglidur gleitlager für baumaschinen

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
  • Maschinenstillstandszeiten minimieren
  • Montage vor Ort - internationaler Service mit 31 Standorten
iglidur gleitlager für baumaschinen

Verzichten Sie auf Schmiermittel

  • Zuverlässig bei Hochlast
  • Absolut schmierfrei
  • Wartungsfrei
  • Schmutzresistent
CFBUS Steuerleitung für Baumaschinen

chainflex Steuerleitungen

  • Für hohe Beanspruchung
  • Ölbeständig
  • UV-beständig
  • Außenmantel wahlweise aus TPE, PUR oder PVC
drylin w

Gleiten statt rollen

  • 100 % schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Leise und verschleißfest 

Musterboxen für Bau- und Nutzfahrzeuge

e4q muster

Energiekette E4Q

Hochrobust und modular aufgebaut – werkzeugloses Öffnen und Schließen – 40 % weniger Montagezeit
musterbox drylin

drylin Linearführungen

Wartungsfreies Gleiten ohne Fett
in großer Material- und Formvielfalt
heavy duty musterbox

Gleitlager für Hochlast

Absolut schmierfrei und schmutzresistent
für hoch belastete Lagerstellen
musterbox chainflex

Leitungen für die Bewegung

Höchsten Biegebeanspruchungen trotzend,
für raue Umgebungen
Linearführungen, Gleitlager, e-ketten, Linearachsen und mehr

motion plastics für Fahrzeugkabinen

Mit wartungsfreien Lagerprodukten Sitze und Displays verstellen oder Meisterschalter lagern. Oder mit Energieketten Leitungen im Sitz sicher und leise führen.


▶ Hier mehr erfahren

Kabine in Baustellenfahrzeug
energieketten konfigurator

Energieketten-Konfigurator

Konfigurieren Sie komplette Energieführungssysteme für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter ein und der Konfigurator "e-ketten Experte" schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre Energieführung vor.

Baumaschinen Anwendungsbeispiele

Erfolgsgeschichten

Wie motion plastics Lösungen ihre technischen Vorteile ausspielen lesen Sie hier in vielen weitere Anwendungen​ aus dem Bereich der Baumaschinen