Gleitlager und Kettensysteme in Bohrgeräten


Die Komponenten von Bohrgeräten sind hohen Belastungen ausgesetzt: Schmutz, Staub und starke Vibrationen. Unsere Energieketten, Leitungen und Gleitlager trotzen diesen Bedingungen mit Leichtigkeit. Durch die berechenbare Lebensdauer unserer Produkte minimieren sie ungeplante Stillstandzeiten. Und aufgrund der Schmiermittelfreiheit aller unserer Produkte, vermeiden sie zeitaufwendige Wartungsarbeiten. Schützen Sie die Leitungen und Schläuche Ihrer Bohrgeräte mit unseren Energieketten aus Hochleistungskunststoff oder mit unseren Hybrid-Energieketten aus Kunststoff und Stahl.
drilling rig
orange line
Die technischen Anforderungen an Lagerstellen in Baumaschinen sind anspruchsvoll. Zu den rein aus den mechanischen Belastungen und Bewegungen entstehenden Voraussetzungen, die die Lager erfüllen müssen, kommen die widrigen äußeren Einflüsse. Baumaschinen kommen in rauen Umgebungen zum Einsatz.
Erfahren Sie in dieser Broschüre, wie igus Hochleistungsgleitlager aus Kunststoff entwickelt hat, welche für Anwendungen eingesetzt werden können, die bisher Stahl und Bronze vorenthalten waren.
 
Hier Broschüre Runterladen
orange line

Produkte für die Baumaschinen

iglidur gleitlager für baumaschinen

Die kombinierten Vorteile von Kunststoff und Stahl

  • Die Heavy Duty Variante der Bewährten YE Hybrid Energiekette
  • 50 % mehr freitragende Länge als eine vergleichbare Kunststoff e-kette®
  • Hohe Zugkraftaufnahme
Energiekette E4Q für Baumaschinen

Robust, geräuscharm und modular

  • Werkzeugloses Öffnen und Schließen
  • Reduzierte Vorsprünge im Innenraum, für eine einfachere Befüllung bei geöffneter e-kette
  • Mehr Ausreißkraft der Öffnungsstege 
iglidur gleitlager für baumaschinen

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
  • Maschinenstillstandszeiten minimieren
  • Montage vor Ort - internationaler Service mit 31 Standorten
iglidur gleitlager für baumaschinen

Verzichten Sie auf Schmiermittel

  • Zuverlässig bei Hochlast
  • Absolut schmierfrei
  • Wartungsfrei
  • Schmutzresistent
CFBUS Steuerleitung für Baumaschinen

Für einen zuverlässigen Datentransfer

  • Für hohe Beanspruchung
  • Ölbeständig
  • UV-beständig
  • Außenmantel wahlweise aus TPE, PUR oder PVC
individuelle Bauteile

Individuelle Bauteile aus dem 3D-Druck

  • Abriebfeste Kunststoffe von iglidur
  • Von Prototypen bis zur Serienfertigung
  • Jetzt anfragen und beraten lassen

Muster für Bohrgeräte

ye muster

Hybrid-Energiekette YE

Stark, rüttelfest und kompakt – der beste Mix aus leichtem Kunststoff und stabilem Stahl – für lange freitragende Verfahrwege mit Leichtigkeit

musterbox chainflex

Energiekette E4Q

Hochrobust und modular aufgebaut – werkzeugloses Öffnen und Schließen – 40 % weniger Montagezeit

heavy duty musterbox

Gleitlager für Hochlast

Absolut schmierfrei und schmutzresistent
für hoch belastete Lagerstellen
musterbox chainflex

Leitungen für die Bewegung

Höchsten Biegebeanspruchungen trotzend,
für raue Umgebungen
Linearführungen, Gleitlager, e-ketten, Linearachsen und mehr

motion plastics für Fahrzeugkabinen

Mit wartungsfreien Lagerprodukten Sitze und Displays verstellen oder Meisterschalter lagern. Oder mit Energieketten Leitungen im Sitz sicher und leise führen.


▶ Hier mehr erfahren

Kabine in Baustellenfahrzeug
energieketten konfigurator

Energieketten-Konfigurator

Konfigurieren Sie komplette Energieführungssysteme für kurze oder lange Verfahrwege sowie für hängende Anwendungen. Geben Sie die Anwendungs- und Umgebungsparameter ein und der Konfigurator "e-ketten Experte" schlägt Ihnen geeignete Lösungen für Ihre Energieführung vor.

Baumaschinen Anwendungsbeispiele

Erfolgsgeschichten

Wie motion plastics Lösungen ihre technischen Vorteile ausspielen lesen Sie hier in vielen weitere Anwendungen​ aus dem Bereich der Baumaschinen