Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Componentes confiáveis
para máquinas-ferramenta

Torneamento, fresagem, prensagem, martelamento, corte, da baixa à alta automação, dos centros de usinagem às linhas de produção: sem máquinas-ferramentas não há produção. No entanto, nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de energia, dados, ar ou mídia. As esteiras porta cabos e cabos elétricos da igus são feitos para movimento, melhor desempenho da máquina e fácil montagem. Cabos servo adequados para acionamentos do fabricante, esteiras porta cabos que podem ser abertas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, tecnologia de buchas e mancais feitos de plástico de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, braçadeiras para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, cinemática de robôs, sensor indústria 4.0 - equiparemos sua máquina-ferramenta.

Conheça a nova solução que tem feito sucesso no setor

Nesse ano, 175 novidades de produtos e soluções foram lançadas e aprimoradas. O vídeo mostra o gerente de produto, Rafael Goes, apresentando uma das principais novidades para os fabricantes e usuários de máquinas-ferramentas.
  • Modularidade e facilidade de manutenção – abertura e fechamento sem a necessidade de ferramentas
  • Força de tração 15% maior nas travessas
  • Redução de peso em 10% - solução mais leve devido à redução do excesso de material

Instalação de corrente de energia
Esteiras porta cabos, cabos, acionamentos lineares, bcuhas, sensores e muito mais.

Faça uma amostra do protótipo gratuitamente

Com nosso serviço de amostragem, oferecemos consultoria individual e projeto de esteiras porta cabos, cabos, acionamentos lineares e bcuhas. Também mostraremos nossos sensores para a máquina-ferramentas 4.0.
 


▶ Contate-nos agora

Novos produtos para máquinas-ferramentas

Lean, verde, inteligente  - descubra nossos novos produtos para as tendências do setor de máquinas-ferramenta:... e muito mais.
 
Descubra todos os novos produtos

Tudo compacto em formato de revista


Os produtos mais importantes, serviços e as maiores histórias de sucesso na indústria de máquinas-ferramenta - tudo isso na nova revista.
Faça o download do PDF agora

Gostaria de receber uma visita dos nossos especialistas técnicos?

Solicite uma visita virtual ou presencial agora mesmo apresentaremos nossos últimos lançamentos de produtos, casos de sucessos e referências de aplicações cabíveis a sua empresa!
Solicite agora mesmo!
visita

Experimente produtos virtualmente - por conta própria ou pessoalmente guiados

Stand de feiras para a indústria de manufatura

Perdeu a última feira de máquinas-ferramenta? Nós temos a solução. Visite nosso estande de feiras para máquinas-ferramentas em Colônia online. Ou agende um tour virtual pelo estande da feira conosco aqui.


▶ Experiência de stand da feira praticamente agora

Stand de feira virtual

A igus fornece informações: tendências e tópicos importantes para máquinas-ferramenta


Casos de sucesso

romi

Centro de Usinagem Vertical 5 eixos ROMI DCM 620-5X Hybrid já saem de fábrica com as esteiras porta cabos igus.

Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI é referência mundial pela tecnologia aplicada em seus produtos. Confira o uso das esteiras porta cabos igus e cabos elétricos especiais no centro de usinagem vertical 5 eixos.
messer

Máquinas de corte da Messer promovem maior ganho produtivo com as esteiras porta cabos da igus

Assim como a igus, a Messer tem como foco a inovação voltada para atender as necessidades de seus clientes.  Por isso, se preocupa minuciosamente com todos os componentes de suas máquinas e equipamentos, que atuam nos mais variados setores da indústria.
Com 120 anos de história, a Messer Cuttings Systems é sinônimo de excelência em tecnologia de corte. Com cinco plantas produtivas ao redor do mundo, fabrica máquinas de corte térmico para atender aos mais altos padrões da indústria de processamento de chapas metálicas.


White paper: máquinas-ferramenta

Artigo técnico: A influência da vibração em máquinas-ferramentas

Comportamento das esteiras porta cabos com vibrações

As vibrações nos componentes de máquinas-ferramenta podem fazer com que os equipamentos deixem de funcionar de forma precisa, reduzindo a qualidade das peças e aumentando o desgaste dos componentes das máquinas.
Baixe já o PDF gratuitamente

Soluções testadas em condições reais no laboratório de testes da igus

Todos os produtos são testados quanto ao desgaste e capacidade de carga sob condições reais no laboratório de teste de igus, o maior do setor. Isto permite a determinação precisa da vida útil do produto.

Mediante solicitação, a igus realiza testes do cliente para verificar o uso do produto sob condições completamente personalizadas.
Saiba mais sobre o laboratório de teste

Mais informações

Configurador de esteiras porta cabos

Configure a esteira desejada online e verifique o preço, a vida útil e o prazo de entrega
Configure agora

Novos produtos para máquinas-ferramentas

Lean, green, smart: Nossos novos produtos para tendências em máquinas-ferramenta.
Saiba mais

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h