Change Language :

iglidur SG03 Gleitlager mit Filzdichtungen
Die Filzdichtung des SG03 Gleitlagers verhindert, dass Schmutz und Staub in die Lagerstelle eindringen können und schützt so die Welle und das Lager selbst vor Verschleiß und vorzeitigem Ausfall.
igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.
Dafür haben wir die iglidur SG03 Gleitlager entwickelt:
iglidur Gleitlager sind durch ihren schmierfreien Trockenlauf generell unempfindlich gegen Schmutz und Staub. Das liegt daran, dass der Schmutz in den meisten Anwendungen nicht lange in der Lagerstelle verbleibt sondern hindurch rieseln kann.
In Anwendungen mit sehr hoher Schmutzbelastung, wie zum Beispiel in Baumaschinen oder landwirtschaftlichen Geräten, reicht dieser Effekt jedoch nicht mehr aus. Hier sorgt häufig eine permanente Nachschmierung dafür, den Dreck permanent aus der Lagerstelle zu drücken.
Mit dem neuen iglidur SG03 Dichtungssystem können Sie auf Schmierung verzichten und dennoch Schmutz und Staub sicher aus der Lagerstelle fernhalten. So sparen Sie durch den Wegfall von Schmierpunkten, aufwändigen Schmiernuten und komplexen Nachführsystemen und profitieren von den Vorteilen der iglidur Gleitlagerwerkstoffe.
Alle iglidur Werkstoffe setzen sich aus drei Bestandteilen zusammen: Basispolymere, Fasern und Füllstoffe, Festschmierstoffe, durch die Lager aus iglidur Werkstoffen wartungs- und schmierfrei sind. Da nicht ein universeller Werkstoff alle Aufgaben gleich gut erfüllen kann, gibt es verschiedene iglidur Werkstoffe. Bei jedem ist die Zusammensetzung der drei Bestandteile und das Anwendungsfeld eine andere.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)