Change Language :
Eine Gewindespindel ist ein Maschinenelement, das eine drehende Bewegung in eine translatorische umwandelt (Bewegungsgewinde). Steilgewinde- und Trapezgewindespindeln von igus sind in verschiedenen Spindelwerkstoffen (Stahl oder Edelstahl) und in Kombination mit mehr als sieben verschiedenen Gewindemutterwerkstoffen kombinierbar. Hierbei sind C15 Stahl und 1.4301 Edelstahl die Standardwerkstoffe.
Neben den Standardgewinderichtungen rechtsgängig (RH, Right Hand) und linksgängig (LH, Left Hand) bieten gegenläufige Spindeln mit Rechts- und Linksgewinde dem Konstrukteur einen weiteren Gestaltungsspielraum, da keine zweite Spindelverstellung inkl. zweitem Antrieb benötigt wird.
Die Standard Steigungsabweichung beträgt bei unseren drylin Trapez- oder metrischen Gewindespindeln 0,1 mm auf 300 mm. Die Geradheit beträgt ungerichtet 0,3 mm auf 300 mm, wohingegen bei einer gerichteten Spindel Werte von 0,1 mm oder weniger auf 300 mm möglich sind. Grundsätzlich sind die Spindeln nach DIN 103 und Toleranzklasse 7e hergestellt.
Die dryspin gegenläufigen Gewindespindeln sind als gerollte und anschließend verstiftete Edelstahlausführung auswählbar. Durch das Verstiften wir ein konstanter Gewindeübergangsbereich oder auch nicht nutzbare Gewindelänge garantiert. Diese beträgt bei allen Ausführungen unabhängig des Außendurchmessers 24 mm.
| Artikelnummer | Max. übertragbarer Drehmoment [Nm] | Max. Zugbelastung [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1.000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7.5 | 1.600 |
Durch die verschiedenen Herstellungsverfahren kann bis auf wenige Millimeter in der Mitter der Spindel die gesamte Länge als Hub genutzt werden. In folgender Tabelle sind die verschiedenen Übergangsbereiche bzw. nicht nutzbaren Gewindelängen aufgelistet.
| Artikelnummer | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20 mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45 mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60 mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60 mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90 mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24 mm |

Mit dem Konfigurator können Sie schnell die richtige Gewindespindel finden und die Zapfen beidseitig individuell bearbeiten. Die Anwendung generiert für Sie direkt eine Bemaßungszeichnung Ihrer Konfiguration. Zum Schluss können Sie die Spindel bestellen oder weitere Informationen anfordern.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr