Lösung
Deshalb sprachen die technischen Argumente und die Vorteile der von igus vorgeschlagenen
readychain-Lösungen für die Energiezuführung der insgesamt 22 Brücken die Betreiber ganz besonders an. Die
Standard-Ketten der Familie E2 sind aus Kunststoff und daher unempfindlich gegen Korrosion. Sie besitzen eine lange Lebensdauer und sind wartungsfrei. Das erste readychain-System von igus wurde ein Jahr lang vor Ort im Betrieb getestet, bevor nach dem erfolgreichen Testlauf die Entscheidung getroffen wurde, alle Becken von HALIOTIS mit Energieführungssystemen von igus auszustatten.
Die Lösung besteht außerdem aus einer
Führungsrinne aus V4A-Stahl mit offenem Boden, um die Reinigung zu erleichtern, und aus Befestigungswinkeln ebenfalls aus V4A, deren Bauweise einen Ausgleich der Fluchtungsfehler der Bauinfrastruktur sowie eine schnelle Montage vor Ort erlaubt.
Die verschiedenen Leitungen in der e-kette sind gut geschützt, die Bewegungen sind flüssig und es konnte viel Platz gespart werden. Mit den hochflexiblen
chainflex Leitungen, die speziell für den Einsatz in Energieketten ausgelegt sind, können Millionen von Arbeitszyklen ohne Wartung ausgeführt werden. Für die Kläranlage wurden Leitungen mit TPE-Außenmantel vorgesehen, diese eignen sich besonders für dynamische Anwendungen und sind öl- und schmutzbeständig. Für eine zuverlässige Arbeitsweise der Anlage wurde der schwimmende Mitnehmer auch aus korrosionsfreiem Stahl gefertigt. Dieses vom igus-Konstruktionsbüro speziell konzipierte Teil kompensiert die leichten Fluchtungsfehler der Schienen während der Bewegungen der Brücke.