Change Language :

Das System E3 kombiniert kleine Teilung, ruhigen Lauf, geringe Lautstärke, Stabilität, einfache Montage und Wirtschaftlichkeit. Das Federelement als Verbinder ersetzt das Bolzen-Bohrung-Prinzip und verhindert Relativbewegungen zwischen den Gelenken. Damit wird nahezu eine komplette Verschleißfreiheit erzielt (Reinraum). Um die Fertigungs- und Montagekosten zu reduzieren, wird das Federband nicht einzeln, sondern in einer Länge von zehn Kettengliedern aufmontiert.
Typische Industriezweige und Anwendungen
Halbleiterfertigung und -bearbeitung, Optik, Bestückungsautomaten, Fördertechnik, Messtechnik, Drucker und Plotter, Anwendung im Reinraum, allgemeiner Maschinenbau

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 15 - 48 mm
Teilung: 16,7 mm

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 32 - 75 mm
Teilung: 16,7 mm

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 44 - 75 mm
Teilung: 16,7 mm

IPA Klassifizierung - Report IG0704-400: ISO Class 1, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1 für System E3, Serie E3.15.040.075.0 bei v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

iF - Design Award 2005

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr