Change Language :

Die CFRIP-Technologie vereinfacht das Abmanteln von Leitungen und Kabeln. Bei ungeschirmten chainflex Leitungen befindet sich ein Reißfaden unter dem Außenmantel, bei geschirmten unter dem Innenmantel. Durch Ziehen am Reißfaden kann der Mantel präzise bis zur gewünschten Länge geöffnet werden, ähnlich wie bei einem Reißverschluss. Die Verwendung von CFRIP macht zusätzliches Werkzeug überflüssig und erleichtert die Arbeit von Installateuren und Elektrikern. Die Leitungen sind so konstruiert, dass auch nach vielen Bewegungszyklen keine Schäden durch den Reißfaden entstehen. Das Abmanteln bleibt dadurch effizient und unkompliziert.
Wichtige Hinweise beim Abmanteln von Leitungen
Beim Abmanteln ist es wichtig, mit Sorgfalt vorzugehen. Unsachgemäßes Entfernen des Mantels kann Sicherheitsrisiken und Störungen verursachen. Daher sollte die richtige Technik verwendet werden, um die Leiter nicht zu beschädigen und eine zuverlässige Verbindung sicherzustellen.
Die passende Abmantellänge
Die Abmantellänge sollte an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Eine zu kurze Entfernung der Isolierung kann die Verbindung beeinträchtigen, während eine zu lange Entfernung ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Leitungen mit CFRIP ermöglichen eine präzise Bestimmung der Abmantellänge und erleichtern die Arbeit.
Tipps zum Abmanteln ohne Werkzeug
Kabel können auch ohne spezielles Werkzeug abgemantelt werden, etwa durch ein scharfes Messer oder den Reißfaden (z. B. CFRIP). Hier ist jedoch Vorsicht gefragt: Mit einem Messer besteht die Gefahr, die Leiter und den Schirm zu beschädigen. Die CFRIP-Technologie bietet eine praktische Alternative, die nicht nur Sicherheit gewährleistet, sondern auch effizient ist. Immer mehr Elektriker nutzen daher Leitungen mit dieser Technik.
Zusammenfassung:
Das Abmanteln von Leitungen und Kabeln erfordert die richtige Methode und Vorsicht. Mit der CFRIP-Technologie lassen sich Kabel schnell und sicher abmanteln– ohne zusätzliches Werkzeug. Dies spart Zeit und entlastet gleichzeitig Elektriker und Installateure bei ihrer Arbeit.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Donnerstag: 8–18 Uhr
Freitag: 8–17 Uhr
(vom 24.12. bis 04.01. nicht verfügbar)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr
(vom 24.12. bis 04.01. nicht verfügbar)