Hochleistungskunststoffe für die Offshore‑Industrie

Die Bedingungen auf See sind rau und verlangen Baukomponenten alles ab. Seewasser, Hitze und Kälte, Stöße, Schwingungen durch Wind und Bewegung, das alles setzt Leitungen, Schläuchen und Energieführungen stark zu. Wir haben die passenden Produkte für diese besonderen Einsatzorte. In Windkraftanlagen, Bohrschiffen oder auf Ölbohrinseln sorgen sie für eine zuverlässige Energieführung, sowohl am Cantilever und als auch im hochdynamischen Pipe-Handling. Leicht und wartungsfrei. Durch unser Engineering-Team und dank DNV und NEK-zertifizierten chainflex Leitungen bieten wir auch anschlussfertige Komplettsysteme an, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Einsatz von igus Energieketten (Schleppketten) in einer Bohranlage

Vorteile von igus Produkten:

  • Anschlussfertige Komplettsysteme
  • 100% korrosionsfrei, seewasserbeständig und schwerlasterprobt
  • Höhere Lebensdauer z.B. gegenüber Stahlketten und Service Loops
  • Bis zu 70% leichter als Stahlketten
  • Leitungen speziell entwickelt für e-ketten mit entsprechenden Zertifikaten für die Öl- und Gasindustrie


Neuheiten 2021

6 Neuheiten in 2 Minuten

Im Video: Unsere Highlights für die Offshore-Industrie

Dieses Jahr sind wir mit insgesamt 168 Innovationen am Start. Die Top-Neuheiten für die Offshore-Industrie stellt Ihnen Branchenmanager Tim Schneebeck kompakt in 2 Minuten vor. Zum Beispiel das neue Leitungspaket für Top-Drive-Systeme im e-loop:

  • Abstimmung auf alle Komponenten des Top-Drives für optimale Passform in Stecker und Kette
  • Kostenreduktion um ca. 35 % durch den Verzicht auf aufwendige Einzelfertigungen für Projekte

Mehr über chainflex CFSPECIAL erfahren

Alternative zum Service Loop | Neue Größe 430

Komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen

Alle Produktneuheiten 2021 ansehen

Neugierig auf weitere Innovationen? Hier geht's zur Neuheiten-Übersicht.


Modulares Energiekettensystem e-loop

Die Alternative zum Service-Loop, um Leitungen in hängenden Anwendungen sicher zu führen. Ideal für 3‑dimensionale Anwendungen.

  • Kombiniert die Vorteile ;einer Kunststoff-Energiekette mit denen eines hochfesten Zugseils.
  • Die Zugkräfte werden durch das Zugseil im Inneren der Kette an die Anschlusselemente und die Struktur geleitet. Dadurch bleiben die Leitungen komplett zugentlastet.
  • Praktisch: Einzelne Leitungen können ausgetauscht werden.

Jetzt mehr über den e-loop erfahren

Offshore-Anwendungen


Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.

Jetzt kostenlos bestellen

motion plastics für die Offshore-Industrie

Offshore energychains

e-ketten für hohe Lasten in rauen Umgebungen

  • Rostfrei und resistent gegen UV-Strahlung
  • Hochstabil und wartungsfrei
  • Einfache Montage und lange Lebensdauer

Offshore-Kette OSC

Offshore-Kette

  • Leitungen immer erreichbar 
  • Zugkräfte bis zu 187kN realisierbar
  • Leitungsschutz bei widrigsten Umgebungsbedingungen

Konfektionierte e-kette readychain

Konfektionierte Energiekettensysteme

  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Plug & Play Lösungen z.B. für Top Drives

Offshore rotation system

Schlüsselfertige e-ketten Systeme für drehende Bewegungen

  • Rotationssysteme mit bis zu 900° Rotation
  • Einfache Einbindung in die Kundenstruktur
  • Erweiterte Systemgarantie möglich

Offshore chainflex Leitung

Leitungen mit DNV und NEK-Zertifizierung

Über 370 zertifizierte Steuer-, Servo-, Motor- und Roboterleitungen sowie Bus-, Daten-, Geber- und Lichtwellenleitungen

Gleitlager und nasse Linearführung

Schmierfreie Lagertechnik für die Offshore-Industrie

  • Schmiermittel-, rost- und wartungsfrei
  • Mehr als 45 Materialien ab Lager – für jeden Anwendungsfall der richtige Werkstoff


Whitepaper:

Leistungsfähige Kunststofflösungen für Bohranlagen

Die Vielseitigkeit von Kunststoff hat Energieführungssysteme zu einem wichtigen Faktor in der Öl- und Gasindustrie werden lassen. Welche Vorteile haben igus Energieführungslösungen in Top Drive Systemen? Was unterscheidet sie von anderen Lösungen wie Festoonings oder Service Loops?

Jetzt kostenloses PDF herunterladen

Whitepaper:

Mehr Automatisierung in der maritimen Wirtschaft

Welche Herausforderungen, welche Vorteile bringen Automatisierung und Digitalisierung für die maritime Wirtschaft? Wie können Unternehmen den strengen Prüfkriterien gerecht werden, um Bauteile bei zuständigen Institutionen wie etwa der DNV-GL zertifizieren zu lassen? Welche Chancen ergeben sich für Zulieferer, Anlagenbauer und Betreiber von Bohrplattformen und Schiffen durch den Einsatz zertifizierter Komponenten wie z. B. Leitungen?

Jetzt kostenloses PDF herunterladen

Warum ist ein „DNV GL Type Approval“ für elektrische Leitungen in der Energiekette sinnvoll?
Heavy Duty bei e-ketten – was bedeutet das eigentlich? Interessante Beiträge zu unseren Produkten in der Offshore-Branche finden Sie im igus Blog.

Jetzt reinschauen!

Weitere Informationen