Das Equipment auf Rohrlegern muss harten Wetterlagen auf hoher See standhalten und hohen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Eine Vielzahl an schweren Leitungen versorgt den Tower, Tensioner, die Schweißanlagen, Schwerlastkrane und ausfahrbaren Schiffsantriebe mit Energie, Daten und Leistung. Um die Leitungspakete zu schützen und sicher zu führen, kommen unsere Energieführungssysteme seit Jahren erfolgreich zum Einsatz. e-ketten der Serie E4.1 sind korrosionsfrei, vibrationsfest und vergleichswiese leicht. Platzsparend konstruiert, sind sie für den Einsatz auf Arbeitsschiffen, auf denen den Bauraum begrenzt ist, von großem Vorteil.
Gleiches gilt für unsere Rotationsmodule, die in Drehkranen als Alternative zu Schleifringen eingesetzt werden. Durch die Nutzung von leitungsfreundlichen Energieketten in dem Komplettsystem lässt sich der Wartungsaufwand um 90 % im Vergleich zu Schleifringen verringern.