Robuste Energieführungen und Leitungen für Offshore-Schwerlastkrane
Für Drehkrane und Portalkrane auf Schiffen und Offshore-Anlagen bieten wir Energieführungen, Leitungen und Rinnensystemen an, die auch als anschlussfertiges Gesamtsystem ausgelegt werden können. Auf Portalkranen (Riser Gantry cranes) können unsere Kunststoff-Energieketten der Serie E4.1 oder "Heavy Duty"-Rollenenergieketten gegenüber Festoon Systemen oder Stahl-Schleppketten vor allem durch Korrosionsfreiheit und eine leitungsschonende Innenaufteilung überzeugen. Ein leitungsfreundliches Reibpaar zwischen Energiekette und Leitung resultiert in einer deutlich erhöhten Lebensdauer der Leitungen und Anlage. Bei Drehkranen können Dreh-Energieführungen (RBR) anstatt der üblichen Schleifringe eingesetzt werden, die vor allem in Sachen Wartungsfreiheit und Modularität überzeugen. Durch Einsatz des Drehmoduls können Ausfallzeitenund Wartungsintervalle des Gesamtsystems im Vergleich zu Festoon Systemen und Schleifringen um bis zu 90% reduziert werden.
Krane Windenergie (LEC)
Dreh-Energieführungen und Leitungen samt Zubehör für Leg Encircling Cranes (LEC): In diesem Schwerlast-Drehkran von Liebherr gewährleistet eine Energiekette einen Schwenkbereich von 900°.
Für diesen Portalkran auf einem Bohrschiff wurde ein komplettes Energieführungssystem bestehend aus Kunststoff-Energieketten, Rinnenmodulen und chainflex Leitungen verwirklicht.
Schwere Leitungsgewichte und lange Verfahrwege. "Heavy Duty"-Energieketten für hohe Zusatzlasten ermöglichen hohe Planungssicherheit bei der Leitungsführung auf zwei Sheerleg Kranen.
Im Podest dieses Knuckle-Boom-Krans auf einem Rohrverlegeschiff wurde ein Dreh-Modul samt kompakt verlegter Energieführung realisiert. Sie führt sicher die Daten-, Signal- und Hydraulikleitungen.
Im Heavy Lifting Bereich sind die Anforderungen an die Leitungsführung bei Portal-, Dreh-, LEC-, Knuckle Boom- oder Sheerleg-Kranen oft ähnlich. Bei zumeist langen Verfahrwegen und hohen Leitungsgewichten sind hoch stabile Lösungen gefragt, die bei aggressiven Umgebungsbedingungen auf hoher See eine hohe Planungssicherheit gewährleisten. Finden Sie hier mehr über den erfolgreichen Einsatz unserer motion plastics Produkte in Podesten oder auf Kranträgern heraus.