Lösung
Für die Konzeption der Energiezuführung wurde die Zeichnungsdokumentation erstellt und das Abnahmeprotokoll bei der Inbetriebnahme gemacht. Die Leistungsauslegung wurde dabei immer in enger Zusammenarbeit mit dem Kranbauer Künz koordiniert. Das gesamte Leistungspaket besteht im Anwendungsfall aus der Bereitstellung der Energiezuführung, den Leitungen, der Zugentlastung sowie der Führungsrinne.
Die RGB-Krane sind heute jeweils mit einer vorkonfektionierten
"Ready Chain"-Energiezuführung ausgerüstet, genauer gesagt kommt hier eine Rollenenergiekette von igus zum Einsatz. Bei der Energiezuführung, die in einer
Führungsrinne läuft, kommt es zu keinen zusätzlichen Belastungen. „Sie läuft nur in die Richtung, in die sie sich bewegen soll“, bestätigt Günter Baitis. Führungsrinnen werden bei langen Verfahrwegen eingesetzt. Sie unterstützen den ruhigen, reibungsarmen Lauf der Energiezuführung. Für die RGB-Krane wurde u. a. aus Gewichtsgründen ein Aluminiummaterial gewählt, das außerdem seewasserbeständig nach DIN ist.
Die Rollenenergiekette ist mit
"Chainflex"-Spezialleitungen wie beispielsweise Leistungs- und Steuerleitungen belegt. Neben der Qualität der verwendeten Leitungen spielen grundsätzlich auch die Anordnung der Leitungen innerhalb der Kette sowie die Platzverhältnisse eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer des Systems.