Warum chainflex®: Die günstigste Leitung, die funktioniert, ist die beste für den Kunden


Weil unsere Leitungen Kosten senken & Technik verbessern



chainflex® Preischeck

Elektrotechnisch gleichwertige Energiekettenleitungen mit Aderquerschnitt von 4x1,5 mm²:

  • Steuerleitung CF880, Biegeradius 12,5 x d und PVC-Außenmantel: Low-Cost-Variante
  • Steuerleitung CF5, kleinerer Biegeradius 6,8 x d mit PVC-Außenmantel und Ölbeständigkeit: größerer technischer Vorteil führt zu leicht höherem Preis je Meter
  • Öl-/bioölbeständige Steuerleitung CF98 Leitung mit TPE-Ummantelung und einem Biegeradius von nur 4 x d: hochpreisig durch großen technischen Vorteil

Profitieren Sie von unserer Leitungsvielfalt. Von Low-Cost-Lösungen mit PVC-Ummantelung bis hin zu High-End-TPE-Leitungen. Alles unter dem Motto: Cost down, life up!

Jetzt Preis-Check anfordern!

Weil die richtige Leitungsauswahl die Lebenszykluskosten signifikant senken kann

Checkliste hilft bei komplexen Entscheidungen im Einkauf

Funktionseinheiten zur Energieübertragung an Maschinen erfordern eine Vielzahl elektrischer Leitungen, oftmals v.a. dünne und günstige Steuerleitungen wie diese neue Generation der Leitungsserie CF8xx. Meist als Meterware erhältlich, sind viele Leitungen ähnlich aufgebaut und besitzen elektrisch identische Eigenschaften. In den seltensten Fällen aber erfüllen vermeintlich in der Anschaffung kostengünstige Leitungen die Anforderungen komplexer Maschinen und Anwendungen. Das führt dann später häufig zu Ausfallzeiten und hohen Instandsetzungskosten – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das Life Cycle Costing (LCC) und die Total Cost of Ownership (TCO).

Um das zu vermeiden und die Kosten sogar signifikant zu senken, kann die in diesem kostenlosen Whitepaper vorgestellte Checkliste Entscheidern wertvolle Hilfestellung leisten. Die Liste stellt die wichtigsten Faktoren für die Leitungswahl vor und verdeutlicht an einem Beispiel allen Entscheidern die Relevanz der notwendigen Parameter.
 

Kostenloses Whitepaper
Lebenszykluskosten senken hiermit

Weil Ihnen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen gewährleistet wird

36-monatige chainflex® Garantie

Seit Mitte der 80er Jahre stiegen die technischen Anforderungen von Energiekettensystemen von Seiten der Maschinen- und Anlagenherstellern immer weiter an. Verfahrwege sind länger, Bewegungen schneller und Biegeradien immer kleiner geworden. Ader- und Mantelbruch, Mantelabrieb und Korkenzieher waren die Folgen für Maschinenbauer und Endkunden. igus hatte sich den Herausforderungen gestellt und in Kooperation mit der Fachhochschule Köln Leitungen entwickelt, die dem hohen mechanischen Stress trotzen sollten.

Nach ausgiebigen Tests im eigenen Testlabor stellte sich schnell raus, dass die Leitungen mit Bündelverseilung, kurzen Schlaglängen, zugfestem Kernelement und zwickelfüllend extrudiertem Außenmantel die Erwartungen übertrafen. Mittlerweile umfasst das Sortiment über 1.350 Leitungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Seit 2013 garantiert igus eine Lebensdauer von 36 Monaten mit bis zu 10 Millionen Doppelhüben, je nachdem, was zuerst eintrifft.

36 MONATE CHAINFLEX GARANTIE

Weil igus Kunden unsere Leitungen erfolgreich einsetzen


chainflex UL mark

Weil chainflex Leitungen halten, was sie versprechen

UL verified: chainflex® bekommt höchste Anerkennung durch weltweit angesehene Prüfungsorganisation

Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.

igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, was den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex-Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing Label mit seiner ein-eindeutigen – auf igus verweisende – Nummer B129699 gekennzeichnet ist.

Insgesamt 1044 der über 1350 im Portfolio befindlichen und ab Lager verfügbaren Leitungen besitzen bereits eine klassische UL-Zulassung. Dies ist Voraussetzung für die reibungslose Inbetriebnahme einer Anlage in den USA. Der Export von Anlagen nach Amerika wird damit reibungslos laufen. Die Kombination aus UL-Zulassung und UL-Marketing-Label sichert den reibungslosen Export nun doppelt.

Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihren gesamten Investitionsprozess; jetzt umso mehr, da sie von externer Stelle bestätigt wurden! Probieren Sie es gleich selbst aus mit der zertifizierten online Lebensdauerberechnung für chainflex Leitungen:
 

chainflex® Lebensdauerrechner

Schnell und einfach selbst die beste Leitung auswählen:

chainflex®: Wie erreiche ich den Shop?

Schritt 1 Online-Shop aufrufen

Auf unserer Startseite finden Sie einen schnellen Einstieg zu unseren chainflex Leitungen für bewegte Anwendungen.

chainflex® Shop: Leitungsaufbau bestimmen

Schritt 2: Leitungsaufbau auswählen

Filtern Sie Ihre Leitungen beispielsweise nach Aderzahl und Leiternennquerschnitt oder weiteren Anforderungen.

chainflex Shop®: Die richtige Leitung für meine Anwendung finden

Schritt 3: Leitungslösung auswählen

Auswahl geeigneter Leitungen erhalten und dadurch Kosten senken und Technik verbessern.


Weitere Informationen

chainflex® Testlabor

Getestet auf 3.800 m²

Zwei Milliarden jährliche Testzyklen für garantierte Ausfallsicherheit.

chainflex® Katalog für bewegte Anwendungen

chainflex Katalog

chainflex hält: weltweit die Nr. 1 in Leitungstests.