Beispiel: Garantierte Lebensdauer für chainflex CF9
* Höhere Anzahl an Doppelhüben?Lebensdauer online berechnen Doppelhübe* | 5 Mio. | 7,5 Mio. | 10 Mio. |
---|
Temperatur von/bis [°C] | Biegeradius min. [Faktor x d] | Biegeradius min. [Faktor x d] | Biegeradius min. [Faktor x d] |
-35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25/+90 | 5 | 6 | 7 |
+90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
In dieser Tabelle finden Sie die technischen Parameter der chainflex CF9 Steuerleitung. Bei Einsatz der Leitung gemäß der vorgegebenen Einsatzbedingungen, gilt eine anwenderbezogene Lebensdauergarantie von 5, 7,5 oder 10 Mio. Doppelhüben. Die Lebensdauer selbst kann deutlich darüber liegen.
Angenommen Sie nutzen eine Leitung von 12 mm Durchmesser in einer Energiekette mit einem Radius von 100 mm. Es ergibt sich eine
Biegefaktor von 8,3 (100 mm/12 mm). Um eine Aussage über die Haltbarkeit zu erhalten, benötigen Sie die Informationen aus den
technischen Rahmenbedingungen (Temperatur und Anzahl der Doppelhübe). Bei einem angenommenen
Temperaturbereich von
-25/ +90 °C) mit 8 x d liegt der
effektive Biegefaktor über der Mindestgrenze von 7.
10 Millionen Doppelhübe werden garantiert! Bei höherer oder niedriger Temperatur läge der notwendige Faktor für diese Garantiestufe bei 8,5. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Doppelhübe auf garantierte
7,5 Millionen Hübe.
Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihre gesamte Anlage!