chainflex® Neuheiten 2023

Tech up, Cost down. It's our job.

chainflex Leitungen von igus haben grundsätzlich eine Garantie von bis zu 36 Monaten und so natürlich auch unsere vielen Neuheiten in diesem Jahr. Wir stellen Ihnen zum Thema Haltbarkeit und kleine Radien eine Weltneuheit vor und ergänzen weiterhin stetig den Bereich der Antriebstechnik. Hier nehmen wir nun weitere aktuelle Technologien im Sortiment auf. Auch der Bereich dreidimensionale Bewegung von Leitungen wird mit neuen Torsionsleitungen für CAN-Bus und Ethernet bis zu CAT7 erweitert.


CF-Garantie

4 Jahre Garantie - Das gabs noch nie ...

… 12 Monate zusätzlich für mehr Sicherheit

Die einzigartige chainflex Garantie beläuft sich ab sofort auf 4 Jahre und wurde somit um weitere 12 Monate erhöht! Zahlreiche Tests im 3.800 m² großen Testlabor machen ein solches Garantieversprechen möglich!

CF33.UL

chainflex® CF33.UL – UL-listed Flexible Motor Supply Cable ...

… Nach der e-kette® direkt auf die Kabeltrasse

Einzigartiges UL-listed Flexible Motor Supply Cable zum Einsatz in der e-kette und der Kabelpritsche. Die CF33.UL stellt erstmals eine derartige Motorleitung für den dauerbewegten Einsatz in der Energiekette dar. 

CFCLEAN-40Mio

chainflex® CFCLEAN mit 40 Mio. Doppelhüben Garantie ...

… Noch mehr Sicherheit im Reinraum

Erhöhung der garantierten Lebensdauer der CFCLEAN Leitungselemente auf 40 Mio. Doppelhübe sowie gleichzeitiger Erhöhung der Strombelastbarkeit. 

PTFE-free

chainflex ® ist PTFE/PFAS-frei...

… Einsatzsicherheit weltweit gewährleistet und bestätigt

chainflex verzichtet auf PTFE! Das neue Logo bestätigt den Verzicht auf PTFE in igus chainflex Leitungen. Sollte ein allgemeines Verbot verkündet werden, müssen keine chainflex Leitungen entsorgt oder ausgetauscht werden und können ohne Bedenken weltweit weiter eingesetzt werden.

CFCASE-refill

chainflex® CASE Refill...

… Leitungstausch leicht gemacht

Durch ein Refill-Element wird die Versand- und Lagerlösung chainflex CASE noch praktischer und nachhaltiger. Für beide CASE-Größen verfügbar und damit die Leitungen direkt aus dem Karton abtrommeln.

Querschnittserweiterung

Querschnittserweiterungen für 6 chainflex ® Leitungsserien…

… im chainflex® Labor getestet und mit Garantie

Das chainflex-Portfolio wurde für sechs Leitungsserien mit neuen Querschnitten erweitert. Unsere Leitungen haben die einzigartige chainflex-Garantie und wurden im eigenen Testlabor getestet.

CF38.O.PE

Neue High-End Motorleitung CF38 ohne Schutzleiter …

… widerstandsfähig dank TPE-Außenmantel

Mit der High-End-Motorleitungsserie CF38 kann Bauraum gespart und gleichteitig tiefen Temperaturen bis zu -35°C standgehalten werden. Durch die neuen Querschnitte erweitern wir die CF38 Familie und ersetzen gleichzeitig die Auslaufmodelle der CF35.UL.

CF340.100.01

Die Lösung für enge Bauräume und lange Verfahrwege…

… dank TPE High-End-Einzelader-Leitung

Die neue CF340.100.01 ist eine Ergänzung der Einzelader-Familie CF340 und ist dank robustem TPE-Außenmantel optimal für kleine Bauräume in der Engergiekette und langen Verfahrwegen geeignet. 

CF211.030

Mess-Systemleitung jetzt auch für SIEMENS SINAMICS V90…

... speziell entwickelt für trockene Umgebungen

Die Mess-Systemleitungsserie CF211 wurde erweitert für das Antriebssystem SINAMICS V90. Robustheit für trockene Umgebungen wird dank PVC-Mantel gewährleistet. Die neue chainflex CF211.030 ist als Meterware oder anschlussfertig konfektioniert ab Lager erhältlich. 

CFROBOT8.PLUS

Eine Roboterleitung mit einem Torsionswinkel von bis zu
+/- 360°/m...

...für CAN-Bus und Ethernet bis zu CAT7

Die Lebensdauer der CFROBOT8.PLUS wurde durch den größeren Torsionswinkel von bis zu +/- 360°/ m erhöht und löst Probleme in engen Bauräumen.

CF98.PLUS und CF99.PLUS

Eine noch nie dagewesene Lebensdauergarantie...

...CF98.PLUS und CF99.PLUS mit 100.000.000 Doppelhüben garantiert

Die neue Steuerleitung CF98.PLUS und CF99.PLUS erzielen längste Haltbarkeit mit 100.000.000 Doppelhübe oder einem Biegefaktor von 3 x d. 

CF280.UL.H401.07.04.D

Neue Hybridleitung CF280.UL.H401...

...erweitert für das Antriebssystem ctrlX DRIVE von Bosch Rexroth

Passend zu Antrieben der MS2N Serie von Bosch Rexroth reduzieren Sie die Kosten um 50 % und erhalten die gewohnte Lebensdauergarantie. 

CF220.UL.H304

Neue Hybridleitung mit PVC-Außenmantel...

...für SINAMICS 210 Antriebe...

Mit der neuen PVC-Hybridleitung ergänzen wir die Leitungsserie CF220.UL.H und bieten dadurch noch mehr Vielfalt. Durch den hochwertigen PVC Außenmantel können Sie 15,3 % der Kosten einsparen.

CFSPECIAL.5XX mit DNV

Spezielle TopDrive Leitungslösungen...

...jetzt mit DNV Zulassung

Mit der neuen DNV Zulassung stellt die CFSPECIAL.5XX Serie die perfekte Lösung für Offshore Drill Rig Anwendungen dar.