Lösung
Dies gilt insbesondere auch für die
chainflex Leitungen für die Verbindung der Motorcontroller mit den Elektromotoren, zum Antrieb des Fahrzeugs und zur internen Verdrahtung der Schütze. Ein geringes Gewicht und Durchmesser sowie die maximale mechanische Haltbarkeit sind die Stärken der Leitungen. Die Servoleitungen im SolarBuggy verfügen über einen speziellen Leiteraufbau, der die hohe Strombelastbarkeit sicherstellt und den mechanischen Belastungen in der Bewegung und Vibration standhält, sodass es nicht zu Unterbrechungen der Stromversorgung kommt. Die Leitungen sind geschirmt, ermöglichen Gleich- und Wechselspannung und besitzen eine hohe elektromagnetische Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Sie sind sehr robust und eignen sich bestens für die thermische Belastung in Australien. Wir bieten die chainflex Servoleitungen mit oder ohne Innenmantel an. Sie sind je nach Typ flammwidrig, kühlmittel- und ölbeständig und kälteflexibel. In unserem hauseigenen Labor unter realen Bedingungen getestet, sorgen sie für eine maximale Lebensdauer und garantierte Ausfallsicherheit.
Im Falle des SolarBuggys verkraften die ausgewählten Servoleitungen CF270.UL.350.01.D Biegeradien bis 7,5xd für kleinste Bauräume. Durch ihren PUR-Außenmantel sind sie ölbeständig, halogen- und silikonfrei sowie flammwidrig.