Ziel jeder chainflex®-Leitung
Sensiblere Anwendungen mit hohen Taktzahlen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie anspruchsvollere Umgebungsbedingungen, erfordern besonders im Bereich der Energieführung erprobte und dauerhaft funktionssichere Systeme. EMV-Sicherheit und das Erfüllen von Normen und Richtlinien wie UL, CSA, VDE, Inter- und Profibus sind heute eine notwendige Forderung. Schließlich soll auch unter Kostengesichtspunkten Ihre Automation funktionieren, nonstop und weltweit. Das ist die igus®-Mission.
Kein Widerspruch: Gute Leitungen kosten weniger
Schnelle Verfügbarkeit auf der ganzen Welt ist ein wesentliches Beschaffungskriterium. Vorteile unserer Leitungen: Erfolgreiche
Tests, Präsenz in über 40 Ländern rund um den Globus,
und die Lieferfähigkeit ab Lager. Das spart Zeit, Geld,
Lagerkapazität und gilt für jeden unserer über 1.030 Leitungstypen,
die Sie ohne Mindestmengenabnahme oder -zuschlag
bestellen können. Welche Vorteile dazukommen, hängt von
Ihren speziellen Einsatzbedingungen ab.
igus® testet!
Als Hersteller von e-ketten® und speziellen e-ketten®-
Leitungen nutzt igus® die Möglichkeit, e-ketten® und Leitungen
praxisnah zu prüfen. Im eigenen Technikum in
Köln werden unter schwierigsten Einsatzbedingungen
zahlreiche Testreihen parallel durchgeführt. Zur Zeit sind
es über 35 Aufbauten, deren Versuchsergebnisse in Datenbanken
zusammengefasst werden. Dieser umfangreiche
und aktuelle Datenpool liefert präzise und verläßliche
Angaben über die tatsächliche Lebensdauer und ist gleichzeitig
Basis der Neuprodukt-Entwicklung im Unternehmen.
Die Versuchsdaten für e-ketten® und Leitungen, aber
auch fertig konfektionierte Systeme, sind dabei so detailliert,
dass igus® für seine e-kettensysteme®, je nach Anwendung
eine Funktionsgarantie verbrieft.