chainflex® hält...

... in der Energiekette

chainflex® Leitungen verhindern Leitungsausfälle in Energieketten-Anwendungen.
Die Vorteile und Besonderheiten lassen sich mit "einzig - getestet - lean" zusammenfassen.

Vorteile

Verhindern Leitungsausfälle

Verlängern Maschinenlaufzeiten

Minimieren Abrieb

Reduzieren Bauraum

Von igus® entwickelt

einzig - getestet - lean


Für alle Fragen zu den Vorteilen der hochflexiblen chainflex®-Leitungen stehen Ihnen unsere Produktmanager jederzeit gerne zur Verfügung.
Optimierter Aufbau für den Energieketten-Einsatz Optimierter Aufbau für den Energieketten-Einsatz

Einzig

1

Zugfestes Kernelement

zur Stabilisierung des Verseilverbunds im Leitungsinneren und somit Vermeidung von Korkenziehern und Aderbrüchen.
2

Optimierte Kupferlitze

Zur Vermeidung von Aderbrüchen und dadurch Langlebigkeit bei dauerhafter Bewegung auch bei kleinen Biegeradien in der Energieführungskette.
3

Aderisolation

Es werden nur hochwertigste, mit hohem Druck extrudierte, PVC- oder TPE.Werkstoffe eingesetzt, die sich in millionenfachen Adernkilometer in Energieketten-Anwendungen bewährt haben.
4

Bündelverseilung

Stärkung des Ader-Verseilgebildes, Entlastung der Adern im Radius auf Grund geringerer Zug-Druckbeanspruchung und somit Vermeidung von Korkenziehern und Aderbrüchen.
5

Zwickelfüllend extrudierter Innenmantel

Stützung des Verseilverbunds von außen und somit Vermeidung von Korkenziehern und Aderbrüchen.
6

Gesamtschirm mit optimierten Schirmgeflecht

Vermeidung von Schirmbruch und somit deutliche Erhöhung bzw. Sicherstellung der EMV-Eigenschaften einer Leitung.
7

Hochabriebfester mit Druck extrudierter Außenmantel

Stützung des Schirmgeflechts, weniger Abrieb in der Energiekette und somit nachweislich längere Lebensdauer auch bei hohen dynamischen Anwendungen.

Getestet

Alle chainflex® Leitungen wurden in unserem über 2.750 m2 großen Testlabor auf Haltbarkeit getestet. Das ermöglicht es uns zusätzlich, Ihnen Informationen zur Lebensdauer einer Leitung in Ihrer Anwendung zu geben. Fragen Sie uns oder nutzen Sie unseren Lebensdauerrechner im Internet.
Das igus®-eigene Testlabor
47 Mio. Hübe in der Energiekette getestet

Lean

chainflex® bietet Ihnen noch viele weitere Vorteile, die Ihnen das Leben vereinfachen und den Aufwand in Ihrem Unternehmen verringert.

1.354 Leitungstypen ab Lager. Versand innerhalb 24-48 Stunden. So können Sie Ihre Lagerhaltung und die damit verbundenen Kosten reduzieren.

Keine Schnittkosten. Keine Mindestbestellmenge. So brauchen Sie nur das zu bezahlen, was Sie bestellen und nur das zu bestellen, was Sie brauchen.

Online Tools
igus® bietet zahlreiche Online-Werkzeuge an, die Ihnen den Arbeitsalltag vereinfachen.


Neben unserem Online Shop finden Sie noch folgende nützliche Hilfen:

 


Produktfinder
Lebensdauerrechner
e-ketten® Befüllungskonfigurator

Mehr Informationen

chainflex hält ...

hält...

flexible Leitungen für bewegte Anwendungen
chainflex Leitungen: Lange Lebensdauer

einzig...

Konstruktionsdetails: mehr Lebensdauer, weniger Platz, höhere Dynamik
Prozessorientierte Lösungen

...& lean

prozessorientierte Lösungen
chainflex® Testlabor

getestet...

im igus®-Labor

... chainflex® getestet, getestet, getestet ...

chainflex® sind die speziellen Leitungen für e-kettensysteme® - getestet, getestet, getestet und getestet.