E4.1 – Für Reachstacker und Straddle Carrier
Die E4.1 Energiekette bietet in der Basisversion eine hohe Stabilität bei kleinen Abmessungen und eignet sich im Containerumschlag daher für den langlebigen Einsatz am Straddle Carrier und Reachstacker. Gewissheit bieten auch die täglichen Belastungs- und Ausdauertests, die der E4.1 und anderen Energieketten auf 2.147 m² Fläche in unserem
hauseigenen Testlabor unterzogen werden. Dazu ist die E4.1 im Außeneinsatz immer rostfrei und wartungsfreundlich.
Für besondere Anforderungen kann das System außerdem modular erweitert werden: Gleitschuhe für besonders abrasive Bedingungen oder Rollen für hohe Geschwindigkeiten oder lange Verfahrwege.