Lineargehäuse für Profilschienen drylin® W

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts

Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
 

Hier Kontakt aufnehmen

drylin® W Musterbox

core box

Überzeugen Sie sich selber von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Broschüre downloaden

Musterbox anfordern

Konfigurator

icon button

Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
 

Zum Konfigurator

Höchste Flexibilität in der Konstruktion

Lineargehäuse rund oder eckig

Lineargehäuse rund oder eckig Kachel

  • Passend für runde oder eckige drylin® W Profilschienen
  • Für variable Abstände und Über-Eck-Konstruktionen

Lineargehäuse rund oder eckig kaufen

Manuelle Spieleinstellung

Lineargehäuse mit manueller Spieleinstellung

  • "Turn-to-Fit" Funktion
  • Passend für alle runden drylin® W-Profilschienen

Lineargehäuse mit manueller Spieleinstellung kaufen

Gehäuselager mit Federvorspannung

Gehäuselager mit Federvorspannung Kachel

  • Konfigurierbar mit verschiedenen Federstärken
  • Präzise Positionierung, klapperfrei und leise

Gehäuselager mit Federvorspannung kaufen

Lineargehäuse mit Handklemmung

section_webseite_Lineargehäuse_mit_Handklemmung

  • Schnelle Positionierung
  • Für manuell einstellbares Spiel

Lineargehäuse mit Handklemmung kaufen

Tandem Lineargehäuse

section_webseite_manuelle_spieleinstellung

  • Für doppelte Führungslänge
  • Schnelle und einfache Montage ohne auszurichten

Tandemlager kaufen

Linear-Rollenlager / Hybridlager

Linear-Rollenlager_Hybridlager

Linear-Rollenlager kaufen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus®.

Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.

Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.

Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.

Zum Beitrag

Online-Lebensdauerrechner für Rollenlager

Schnell und einfach berechnen und bestellen

Für alle Anwendungen mit drylin® Rollenlager: ob flexibles System mit Einzelschienen- und Rollenlager oder einbaufertige Doppelschiene mit Rollenschlitten. Unter Berücksichtigung u.a. der Einbaulage und der Last werden im neuen Online-Konfigurator Funktion und Eignung überprüft und die passenden Systemlösungen vorgeschlagen.

Zum Konfigurator für Rollenlager

Variantenvielfalt für individuelle Lösungen

Die Lineargehäuse von drylin® W ermöglichen höchste Flexibilität bei der Konstruktion von Linearführungen. Ob auf Einzel- oder Doppelschienen, individuell einstellbar oder vorgespannt - igus ermöglicht die Umsetzung individueller Konstruktionsideen für Linearführungen. Das wartungs- und schmierfreie Gehäuselager bewegt sich im Trockenlauf geschmeidig über die Schienen. Durch den Einsatz von Gleitflächen aus tribologisch optimierten Hochleistungspolymeren zeichnen sich die Lineargehäuse durch besondere Robustheit und die Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Chemikalien, Hitze, Wasser, Schmutz und Stoßbelastungen aus. 
​​​

  • Vielfältige Varianten
  • Robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse
  • Einfache Montage
  • Gehäuse aus Zinkguss, Aluminium oder Edelstahl
  • Für runde oder eckige Profile
  • Lagerwechsel ohne Demontage möglich

drylin W Linearführung konfigurieren

Allgemeines über drylin® W


Das Lineargehäuse - Einheit von Lager und Verbindungselement

Mit den Lineargehäusen der drylin W Serie stellen wir Ihnen ein vielseitiges Konstruktionselement zur Verfügung, das die Aufgaben des Linearlagers erfüllt und gleichzeitig die Verbindung von Schiene und bewegtem Bauteil bildet. Zusatzfunktionen wie einstellbares Lagerspiel, Fest- oder Loslager und Ausführung als Linear-Rollenlager sowie die Kombination mit dry-tech Gleitfolien aus den unterschiedlichen iglidur Kunststoffen sind die Grundlage für die weltweite Verbreitung der Gehäuse für Linearlager in technischen Anwendungen.

Schmiermittelfreie Lineargehäuse für anspruchsvolle Einsätze

Die Lineargehäuse ermöglichen Ihnen den schmiermittelfreien Betrieb Ihrer technischen Anwendungen. Dieser Vorteil wirkt sich vor allem in einer Umgebung aus, die durch Staub oder Späne belastet ist. Derartige Fremdkörper werden von den drylin Gleitlagern einfach von den Schienen geschoben. Ein weites Einsatzgebiet für drylin W Lineargehäuse sind Reinraum-Systeme in der Lebensmittelindustrie und in der Pharmazie, in denen besonders hohe Ansprüche an die Hygiene gestellt werden. Für jedes Einsatzgebiet finden Sie bei igus Linearlager mit dem passenden Material.

Die kostengünstigste Variante sind Gleitlagergehäuse aus Zinkdruckguss. Sie sind die idealen Bauelemente für Großserien. Legen Sie Wert auf besonders leichte Konstruktionen, stehen Ihnen Gehäuse für Linearlager aus Aluminium zur Verfügung. Eine hohe Festigkeit bei sehr guter Beständigkeit gegen korrosive Medien und hohe Temperaturen bieten Ihnen Lineargehäuse aus Edelstahl.

Mit den Zusatzfunktionen

  • Spieleinstellung,
  • Vorspannung und
  • Handklemmung sowie
  • Festlager oder
  • Loslager

können Sie die Linearlager präzise an die betrieblichen Gegebenheiten anpassen.

Allen Varianten gemeinsam sind die Wartungsfreiheit über die gesamte Lebensdauer und der ruhige Lauf auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Linear-Rollenlager für minimales Spiel und Ausgleich von Querkräften

Linear-Rollenlager sind nach den gleichen Prinzipien aufgebaut wie die Lineargehäuse mit Gleitlagern. Zusätzlich sind sie mit einer oder zwei Laufrollen ausgestattet. Die Laufrollen sorgen für minimale Verschiebekräfte und den  verkeilsicheren Sitz auf der Schiene. Der Reibwert dieser Lagervarianten liegt bei günstigen 0,04-0,05 µ. Querkräfte oder Missbrauchskräfte werden über die Rollen sicher auf die Gleitelemente übertragen.

Beliebte Einsatzgebiete der Hybrid-Rollenlager sind Führungen für Türen und Schubladen in Möbeln. Trenn- und Schutzwände oder Raumteiler lassen sich auf der Basis der Linearlager mit Rollen und Gleitfolie sicher und schnell bedienen. Im Einsatz für Türen an Werkzeugmaschinen, die für den Wechsel der Werkstücke häufig geöffnet und geschlossen werden und ständig mit Metallspänen in Berührung kommen, hat sich diese Technik überzeugend bewährt.