Anwendungsvideo
Der kleine, smarte Seilzug, der sich perfekt für das Training mit Widerstandsbändern eignet. Der SLIDE ist ein flexibler Anker, der für alle Widerstandsbänder bis zu einem Gewicht von 80 kg geeignet ist. Er ist eine geniale Ergänzung für das Training und bietet eine Vielzahl an Übungen, die perfekte Unterstützung, wie z.B. Rudern, Sprints, Bizepscurls, Butterfly, Stabilisationsübungen und vielen weiteren Bewegungen. Das Training kann ganz einfach und effektiv gestaltet werden. Der Seilzug kann an der Wand oder einem Holzbalken befestigt werden und hat eine Höhe von 1,8 Metern, ist ca. 8 cm breit und trägt ca. 4 cm auf. Dank seiner kompakten Größe und dem eleganten Design passt er perfekt in jeden Raum.