Lösung
Damit der Unkrautbekämpfungsroboter auch bei Witterungseinflüssen und Einstreuung von Sand und Staub standhaft bleibt, setzt der Hersteller auf drylin® W
Profilschienen und Lineargehäuse von igus. Die drylin W Profilschienen und
Lineargehäuse sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können individuell angepasst werden. Sie sind überdies sehr robust und langlebig und bieten eine hervorragende Gleitfähigkeit und das ganz ohne Schmierung. Deshalb eignen sich die drylin® W
Profilschienen und
Lineargehäuse besonders gut für den Unkrautbekämpfungsroboter. Zusätzlich spielen Witterungseinflüsse und Einstreuungen von Sand und Staub keine Rolle. Der Fokus bei der Entwicklung von AIGRO UP liegt auf einer unkomplizierten und verlässlichen Handhabung. Dadurch bietet der Roboter eine erschwingliche Option für die mechanische Beseitigung von Unkraut oder das Mähen von Flächen und hat eine Akkulaufzeit von Stunden. Die GPS Funktion wird ausschließlich zum Navigieren zwischen verschiedenen Reihen und Feldern genutzt.