Lösung
Unser Kollege Axel Ebert aus der Schweiz besuchte Rad9 mit einem Musterkoffer voller Linearlösungen. Vor Ort wurden die technischen Anforderungen abgesteckt und schnell war dem erfahrenen Anwendungstechniker von igus klar, dass sich hier das drylin
® W-Baukastensystem besten bewähren würde. Gemeinsam entschieden sie sich für die
drylin® W-Doppelprofilführungen - in zwei Meter Länge und mit einem Wellendurchmesser von 20 Millimeter, mit 80 Millimetern Führungsabstand. Es hätte auch die Zehn-Millimeter-Schiene genügt, aber der Preisunterschied war so minimal, dass sich das Unternehmen aufgrund der Stabilität, der Langlebigkeit und der Optik für die massivere Variante entschieden. Dazu entschieden sie sich noch für vier passende
drylin® W-Lineargehäuse aus dem Baukastensystem. Die eingesetzten
drylin® W-Doppelprofilführungen sind aus hartanodisiertem Aluminium und dadurch korrosionsfrei. Auch die Gehäuselager aus dem drylin
® W-Linearprogramm sind für den Trockenlauf konzipiert und verzichten komplett auf Schmiermittel wie Öle und Fette. Durch den Einsatz des drylin
® W-Linearprgramms ergeben sich viele Vorteile gegenüber den herkömmlichen Kugelumlaufführungen. Es ist keine Schmierung notwendig, Schmutz und Staub können nicht haften bleiben und es fallen auch keine kostspieligen Wartungen an. MAX Velolift hat sich darauf konzentriert, den Lift auf das Wesentliche zu reduzieren. Dieser erfüllt jedoch präzise seine Funktion, indem Fahrräder dauerhaft stabil und sicher auf der richtigen Höhe gehalten werden.