Ein weiterer Clou dieser Technik ist
Power over Ethernet (PoE). Dies ermöglicht die Stromversorgung des Netzwerkclients über das Ethernetkabel. Geräte mit geringem Stromverbrauch wie VoIP Telefone oder Netzwerkkameras lassen sich dank PoE mit einem einzigen Kabel betreiben – eine separate Stromversorgung entfällt.
Das spart Kosten und verringert den Installationsaufwand. Der Y-Con Cover 40 wurde 2022 durch den Y-Con 40 PP ersetzt, welcher zu 100 % rückwärtskompatibel zum alten Y-Con Cover 40 ist.
Mehr Information zu Drive Cliq