Projektierungsaufwand für die intelligente Instandhaltung reduzieren mit EPLAN
Bei der Firma EPLAN GmbH & Co. KG hat sich eines der Hauptprodukte: EPLAN Electric P8 als Industrie-Standard für die Elektrokonstruktion etabliert. Ein typischer Projektierungsaufwand für einen klassischen Schaltschrank inklusive aller Steuerungsmodule umfasst ca. 58 Stunden. Genau hier setzt EPLAN an um eine zeitliche Optimierung dieses Projektierungsaufwandes von bis zu 50% zu ermöglichen. Dabei unterstützt Sie das Tool in der Anlagenprojektierung von der durchgängigen Planung bis hin zu Fertigung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung. Unter der Devise „efficient engineering“ werden zudem weitere Anwendungen für den Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt wie eBUILD, eine cloudbasierte Lösung von EPLAN, oder dem EPLAN Data Portal. Dies ist eine Online-Plattform zum Download digitaler Produktdaten für die EPLAN Anwendungen und dient damit als integrierte, webbasierte Datenplattform für die Bereitstellung aktueller Gerätedaten zur direkten Nutzung in der Projektierung mit EPLAN Software-Lösungen.