Ein weiterer Clou dieser Technik ist Power over Ethernet (PoE). Dies ermöglicht die Stromversorgung des Netzwerkclients über das Ethernetkabel. Geräte mit geringem Stromverbrauch wie VoIP Telefone oder Netzwerkkameras lassen sich dank PoE mit einem einzigen Kabel betreiben – eine separate Stromversorgung entfällt. Das spart Kosten und verringert den Installationsaufwand. Der Y-Con Cover 40 wurde 2022 durch den Y-Con 40 PP ersetzt, welcher zu 100 % rückwärtskompatibel zum alten Y-Con Cover 40 ist.
Shop für konfektionierte Drive Cliq Leitungen
Besonderheit des Steckverbinders
Eine weitere Besonderheit dieser mit dem Yamaichi Y-Con 40 PP konfektionierten Datenleitung ist, dass die RJ45-Spezifikation noch zwei zusätzliche, voll integrierte Kontakte für die Stromversorgung mitführt. Somit kann der industrietaugliche Steckverbinder für Industrial Ethernet, Profinet und Feldbus zuverlässig bis zu 3,1A übertragen ohne eine weitere Stromversorgung.
Besonderheit der Leitung
Hinter der konfektionierten Drive Cliq Leitung steckt eine Mess-Systemleitung, die in der Regel an jeder Antriebseinheit durch ihre leuchtend grüne Farbe leicht zu erkennen ist. Diese Farbe kommt im Ursprung von der DESINA und ist mittlerweile auch abseits der Werkzeugmaschine etabliert. Sie dient der Signalrückführung des Gebersystems zum Frequenzumrichter und wird auch schon mal Tacholeitung oder Geberleitung genannt. In ihr sind viele Datenadern für die Siganalübertragung enthalten. Die verschiedenen Signale die der Drehgeber erzeugt, bilden die genaue Bewegung des Motors ab und werden mit ihr übertragen. In der Leitung werden in der Regel aber nicht nur die Daten des Gebersystems transportiert, sondern bei Drive Cliq auch die Stromversorgung des Gebers realisiert.