CNC-Bearbeitungszentrum für die Holzindustrie

Energieketten, Leitungen und Lagertechnik für Holzverarbeitungsmaschinen

In CNC-Bearbeitungszentren können in allen Einheiten e-ketten und chainflex Leitungen zum Einsatz kommen, um für einen wartungsfreien Betrieb zu sorgen und die Standzeit zu erhöhen. Unsere Energieketten schützen Leitungen und Schläuche optimal, selbst bei hoher Staubbelastung und großer Dynamik in der Holzverarbeitung. Formatverstellungen können mit dem riesigen drylin Linearlager-Baukasten effizient gelöst werden. Bei angeschlossenen Handlingroboter sorgen triflex 3D-Energieketten für sicheren Betrieb.

​​​​​​​Viele Praxisbeispiele mit motion plastics in der Holzindustrie gibt es hier
​​​​​​​​​​​​​​

Bearbeitungszentrum

Bügelkette an Holzmaschine

Große Schläuche am Bearbeitungszentrum sicher führen.

Welche Bügelkette ist die richtige?

Welche Anforderungen an Bügelketten sind vor einer Kaufentscheidung zu beachten? Wie sieht die Umsetzung in einer konkreten Anwendung aus? Und welche Lösungen gibt es überhaupt?
 

▶ Mehr erfahren  ▶ Individuelle Beratung einholen

Technik verbessern und Kosten senken: Unsere Top-Produkte für Bearbeitungszentren

e4.1L Energiekette

Stabil, leicht & schnell befüllbar

  • 30 % leichter als vergleichbare Größe Serie E4.1
  • Im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Auch für seitlich gedrehte, stehende und hängende Anwendungen geeignet

e-kette Serie E4.1L
E4Q.64L

Die beste Mischung aus Stabilität und geringem Gewicht

  • Einfach per Hand zu öffnen 
  • Günstiger als das Vorgängermodell E4Q.58 
  • gleichzeitig stabiler als E4.1 Energieketten 

e-kette Serie E4Q.64L
Energiekettenserie RX

Alles aus einer Hand: Individuell - einbaufertig - endgeprüft

  • Komplettes Energiekettensystem samt Leitungen
  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Schnelle Montage - weniger Maschinenstillstand

readychain
drylin R

Robuste Linearwellen für runde Linearführungen

  • 100 % schmierfrei
  • Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen
  • 8 verschiedene Wellenmaterialien

drylin R
kugelrollen

Schwere und empfindliche Lasten leicht bewegen

  • abriebfest, schmierfrei und langlebig 
  • auch geeignet für Scharfkantige Schwerlasten und empfindliche Güter

Kugelrollen
igubal Flanschlager

Kunststoff Kalotten für alle Flanschlagergehäuse

  • Kalotten einfach per Hand tauschen
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Beständig gegen Chemie und Korrosion

igubal Flanschlager

welche Bügelketten

PVC-Leitungen in Energieketten ​
geht nicht? Mit chainflex sogar sehr gut!​

Können teure PUR-Leitungen sicher durch kostengünstigere PVC-Leitungen auch in bewegten Anwendungen ersetzt werden? Entscheiden Sie objektiv, ob eine Leitung mit PVC-Mantel nicht nur ausreichend ist, sondern vielleicht die bessere Lösung darstellen kann.


► Hier den Preis-Check machen und Sparen


...und viele weitere Erfolgsgeschichten

Viele Weitere Anwendungen​ in der holzbe- und verarbeitenden ​Industrie finden Sie hier

Anwendungsbeispiele in der Holz-Industrie
woodworking overview applications