Change Language :

Im Vergleich zu metallischen Lösungen bieten igubal Flanschlager aus Hochleistungskunststoff klare Vorteile. Während metallische Flanschlager regelmäßig geschmiert werden müssen, um die Reibung zwischen den beweglichen Teilen zu verringern und Wärme abzuführen, ermöglichen unsere nachhaltigen Flanschlagereinheiten dank fluchtungsfehlerausgleichender Lagereinsätze und Kugelkalotten mit integrierten Festschmierstoffen einen wartungsfreien Trockenlauf. Unsere Kunststoff-Flanschlager sparen aber nicht nur Geld und Zeit durch Schmier- und Wartungsfreiheit, sie sind auch bis zu 40 % günstiger in der Anschaffung als ihre metallischen Pendants und bis zu 80 % leichter, was das Gesamtgewicht der Anwendung positiv beeinflusst. Wir bieten geteilte Flanschlager, die an schwer zugänglichen Lagerstellen einen schnellen Lagerwechsel ermöglichen und so wertvolle Zeit sparen. Ob in Förderanlagen der Verpackungsindustrie, Landmaschinen in der Agrartechnik oder bei Temperaturen bis 200 °C – unsere Kunststoff-Flanschlager sind vielseitig einsetzbar.
Schmier- und wartungsfrei

Bis zu 40 % günstiger als Edelstahllösungen
Bis zu 80 % leichter als Edelstahllösungen
Korrosionsbeständig
Varianten für Temperaturen bis +200 °C
Vibrationsdämpfung
Staub- und Schmutzresistenz
Zeitersparnis durch geteilte Lösungen

Unsere geteilten igubal Flanschlager revolutionieren die Wellenlagerung in engen Produktionsumgebungen. Sparen Sie bis zu 80 % Zeit beim Lagerwechsel und profitieren Sie von völliger Wartungsfreiheit dank Schmierfreiheit.

Entdecken Sie in unserem Whitepaper, wie fortschrittliche Lagertechnik Ihre Maschinenleistung steigert und Ausfälle effektiv verhindert.
Jetzt Whitepaper herunterladen!Mit unseren igubal Flanschlagern bieten wir leistungsstarke Kunststoffalternativen zu klassischen Flanschlagern und eine große Vielfalt an Bauformen. Dank modernster Fertigungstechniken wie 3D-Druck und präziser CNC-Bearbeitung und über 800 Spritzgussmaschinen realisieren wir individuelle Lösungen – von Kleinserien bis hin zu Großprojekten.
Profitieren Sie von unserem erfahrenen Konstruktionsteam, das kundenspezifische Sonderteile entwickelt und optimiert – von der Idee bis zur Serienfertigung. Unsere Prototypen durchlaufen modernste Prüfverfahren, um technische und wirtschaftliche Perfektion zu gewährleisten.
Ob Standard- oder Sonderteil – jedes Produkt wird in einem unserer umfangreich getesteten Labore unter realen Bedingungen geprüft, um maximale Zuverlässigkeit und Qualität sicherzustellen. Wir liefern innovative Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Kontaktieren Sie unsere Konstruktion
igubal Flanschlager bieten eine moderne Lösung für unterschiedlichste Lagerprobleme und finden ihren Platz in anspruchsvollen Maschinen und Anlagen weltweit. Dank ihrer Wartungsfreiheit, Korrosionsbeständigkeit und Schmutzresistenz haben sie sich als verlässliche Alternative zu metallischen Lagerlösungen etabliert und bewiesen ihre Leistungsfähigkeit in zahlreichen Praxisanwendungen. Hier stellen wir einige reale Anwendungsfälle vor, die zeigen, wie igubal Flanschlager in den verschiedensten Industrien überzeugen.
Flanschlager führen, unterstützen und ermöglichen die Drehbewegung einer Welle in einer Vielzahl von Anwendungen und tragen gleichzeitig axiale und radiale Lasten. Durch sphärische, selbstausrichtende Lagereinsätze können unterschiedliche Winkelgrade realisiert werden, wodurch sie die Flexibilität bieten, Fluchtungsfehler auszugleichen. Mit weitreichenden Anwendungen in Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Verpackungsindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, sowie im Bauwesen, Bergbau, Landwirtschaft und Energiebereich sind Flanschlager vielseitig einsetzbar.
Besonders das Zweiloch-Flanschlager wird aufgrund seines schlanken Designs oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen Platz oder Montageflexibilität begrenzt sind.
Die Lagergehäuse werden aus unterschiedlichen Materialien wie Grauguss, Leichtmetallguss, Kunststoff oder Stahlblech gefertigt und können einfach am Maschinenträger befestigt werden.
Stehlager und Flanschlager sind zwei verschiedene Arten von Gehäuselagern, die eine stabile Unterstützung für rotierende Elemente bieten.
Stehlager, auch bekannt als Pillow-Block-Lager, verfügen über ein Gehäuse mit flacher Unterseite, das auf einer ebenen Fläche montiert werden kann. Bei Flanschlagern wird der Lagereinsatz in einem Flanschlagergehäuse zur seitlichen Befestigung gehalten, das je nach Gehäusetyp über eine unterschiedliche Anzahl Befestigungslöcher verfügt. Am weitesten verbreitet sind hier die 2-Loch-Flanschlager und 4-Loch-Flanschlager.
Gängige Typen von Gehäuselagereinheiten sind:
Die Auswahl eines Flanschlagers hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Anwendung, die Belastung, die Geschwindigkeit und die Umgebung. Es ist wichtig, die technischen Spezifikationen des benötigten Flanschlagers zu berücksichtigen, einschließlich Größe, Belastbarkeit und Drehgeschwindigkeit. Unsere Kollegen und unser Gelenklagerexperten-Tool helfen gerne weiter.
Ein wartungsfreies Flanschlager ist eine innovative Lagerlösung, die ohne Schmierung oder zusätzlichen Wartungsaufwand auskommt. Statt traditioneller Schmierstoffe, die regelmäßig erneuert werden müssen, sind diese Lager mit einem integrierten Festschmierstoff ausgestattet. Wartungsfreie Flanschlager aus Kunststoff, wie unsere igubal Modelle, bieten zahlreiche Vorteile: Sie sparen Zeit und Geld, reduzieren Stillstandzeiten und sind besonders langlebig. Die Trockenlauf-Technologie sorgt dafür, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen, wie bei Kontakt mit Staub, Schmutz oder Chemikalien, zuverlässig arbeiten. Besonders im Maschinenbau und der Lebensmittelindustrie sind wartungsfreie Flanschlager aufgrund ihrer Effizienz und Nachhaltigkeit beliebt.
Kunststoff-Flanschlager stellen eine moderne Alternative zu traditionellen metallischen Lagerlösungen dar und bieten dabei klare Vorteile:
Ein Wechsel von metallischen zu Kunststoff-Flanschlagern bietet sich immer dann an, wenn folgende Probleme auftreten:
Förderanlagen stehen oft vor Herausforderungen wie hohen Belastungen, Schmutz- und Schmierstoffverschmutzungen. Kunststoff-Flanschlager bieten eine haltbare Lösung, indem sie wartungsfrei arbeiten und resistent gegenüber Staub und Schmutz sind. Ihr geringes Gewicht reduziert die mechanische Belastung der Anlage und senkt zugleich den Energieverbrauch im Betrieb.
Kunststoff-Flanschlager wie die Varianten mit iguton G Gehäuse und Kugelkalotten aus iglidur X sind speziell für hohe Temperaturen entwickelt. Sie halten bis zu 200 °C und kurzzeitig sogar bis zu 240 °C stand. Deshalb eignen sich diese Lager optimal für Anwendungen wie Werkzeugmaschinen oder thermisch belastete Anlagen.
Ja, spezielle Materialien wie igumid FC sind lebensmittelecht und perfekt für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet. Sie erfüllen strenge Hygienestandards und kommen ohne Schmierung aus, was eine sichere und wartungsfreie Nutzung ermöglicht. Flanschlager aus igumid FC werden häufig in Verpackungsanlagen und Lebensmittelverarbeitungssystemen eingesetzt.
Weitere Informationen zu unserer igubal Food Contact-SerieSie sind mit unseren Produkten vertraut und möchten sich die Auswahl im Onlineshop ansehen oder direkt bestellen?

In nur drei Schritten können Sie mit den Parametern Ihrer Anwendung passende Produktempfehlungen inklusive Lebensdauer ermitteln.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, Technologien, sowie Fragen und Antworten zu igubal Gelenklagern.